業界標準の正確な測定を実行

1GHz InfiniVisionオシロスコープ
- ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1GHz
- 4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル InfiniiVision 3000T X-シリーズの1 GHz
- 4チャネルと16デジタルチャネル
- 4 Mポイントのメモリ、100万波形/秒の波形更新速度
- タッチ・ゾーン・トリガ機能、8.5インチ静電容量方式タッチスクリーンを標準搭載しています。
KEYSIGHT eStore 1周年を記念して
今なら、さらにお得な特典付き!
アプリケーションバンドル
50% OFF
想定外の事態にも対処できる!
DSOXT3APPRNDL
アプリケーションバンドル
計測中には予期しないエラーが検出されることが多いです。
14のアプリケーションを有効化し搭載することで、
想定外の事態にも対処できるようになります。
DSOXT3APPBNDL アプリケーションバンドルにより、すべての測定器機能をすぐに入手できます。
すべてのアプリケーションに最適したソフトウェアバンドルを定価より50%OFFでご提供いたします。
アプリケーションバンドルDSOXT3APPRNDL
通常価格
¥480,644¥240,000
- DSOX3AERO : A/Dトリガ/デコード(MIL-STD 1553/ARINC 429)
- DSOX3AUDIO : オーディオ・シリアル・トリガ/解析(I²S)
- DSOXT3AUTO : 自動車トリガ/解析(CAN/CAN-dbc/CAN FD/LIN)
- DSOX3COMP : コンピュータートリガ/解析(RS-232C/UART)
- DSOX3EMBD : 内蔵トリガ/解析(I²C/SPI)
- DSOX3FLEX : FlexRayトリガ/解析
- DSOXT3CXPI : CXPIトリガ/解析
- DSOX3MASK : マスク・リミット・テスト
- DSOXT3NRZ : ユーザー定義可能マンチェスター/NRZトリガ/解析
- DSOX3PWR : パワー測定
- DSOXT3FRA : 周波数応答解析(FRA)
- DSOXT3SENSOR SENT (Single Edge Nibble Transmission) :トリガ/解析
- DSOX3VID : ビデオトリガ/解析
- DSOX3VID : ビデオトリガ/解析
選べる保証プラン
10% OFF
KeysightCareによる
ワンストップのプロフェッショナルなサポート
最大5年間
延長保証プラン加入可能
KeysightCareに加入いただくことで、弊社のエキスパートチームによるサポートを受けることができます。お客様の抱えている問題を迅速に解決することができ、問題解決に要する時間を大幅に短縮することができます。 期間中に商品をご購入いただいたお客様には、このKeysightCareに特別価格で加入することができます。
校正及び延長保証プラン
出荷前Keysight 標準校正
通常価格
¥122,173 ¥109,956
KeysightCare Assured 1年延長保証
通常価格
¥81,660 ¥73,494
KeysightCare Assured 2年延長保証
通常価格
¥163,320 ¥146,988
KeysightCare Assured 3年延長保証
通常価格
¥244,980 ¥220,482
KeysightCare Assured 5年延長保証
通常価格
¥408,300 ¥367,470
お問い合わせ
商品のご購入やスペックについて気になるところやご不明点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。
Do you need help?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!

Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.