Keysight E5063A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ(Used製品)、18 GHz

コストと効率の最高のバランスを実現

Keysight E5063A ENAはコストパフォーマンスの高い、使いやすいベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)で、最大18 GHzまでのリフレクター、フィルター、ケーブル、センサ、またはコネクタを含む一般的なパッシブ素子を解析します。ENAシリーズ(業界で確立済みの標準機器)と同じ測定環境をサポートしており、性能と効率の向上により、将来の進化するテクノロジーに対応することができます。

製品の詳細情報

優れた信頼性とコストパフォーマンスを兼ね備えたソリューション

  • E5063Aは、優れた効率、精度、および拡張性を兼ね備えたコストパフォーマンスの高いソリューションです。E5063Aは、このソリューションの所有により発生するコストを削減できる、信頼性の高い選択肢です – トレースノイズ(0.002 dBrms1)および安定度(0.01 dB/℃)

  • トップクラスのENAと同等の優れた効率

  • 最小損失により、機器の正確な測定が可能

  • 最大122 dB3までの広いリミット – 一般的なRFパッシブ素子のテスト要件に適合

  • 高度な2ポート、50 ΩのSパラメータ・テスト・ソリューションにより、複数素子の測定を記録。

  • オプション010により、タイムドメインベースの測定機能を強化。

  • オプション011を使用した専用GUIによる評価で、PCBデザインの簡素化を実現。

  • 一貫した測定環境で、性能と生産性の向上を実現。

テスト要件と資金計画に基づいて、8種類の周波数(500 M/1.5 G/3 G/4.5 G/6.5 G/8.5 G/14 G/18 GHz)から最適な周波数スペクトラムを選択可能。周波数帯域はアップグレードが可能なので、最初は500 MHzなどの低コストの機種に投資し、必要に応じて18 GHzなどの高い周波数帯へ移行することができます。

校正および評価機能を保証

E5063Aは、無線周波数帯域のパッシブ素子をテストするために必要なE5071Cとの互換性を反映するために重要な校正機能および情報モニタリング機能を完全に確保しています。これらの保証された特性により、E5063Aでは、E5071C(確立済みの業界標準)と同等の一貫した評価が可能です。

PCBの設計と解析に最適な選択

サンプリングオシロスコープに依存した従来の手法とは対照的に、E5063A PCBアナライザは、PCBの設計および解析のための大幅な強化が施されています。

  • 精度、再現性、および拡張性の向上

  • 複数言語のサポート

  • ESD耐性の強化

E5063Aソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・プラットフォームにより、ユーザーは、複数の測定要件を考慮しながら、設計の調査、検討、補正を行うことができます。E5063Aソフトウェアを使用して無線ネットワーク解析、周波数ドメイン解析などのデータを取得すれば、E5063Aによる複雑な解析が大幅に簡素化されます。

E5063A-010 タイムドメイン評価

  • 伝送/反射応答のタイムドメイン表現。

  • フィルターの調整、ケーブルおよびフィクスチャの応答の除去、伝送ラインの特定。

E5063A-011 タイムドメイン解析/テストウィザード

  • PCB製造テスト向けに専用インタフェースを追加。効率的なインピーダンス測定およびリターンロス測定を実行します。

E5063A-006 無線電力伝送解析

  • 負荷インピーダンスを任意に設定した共振器やコイル内での無線電力伝送(WPT)のリアルタイム効率を記録します。

主な特長

  • 直感的に使用できる2つのポート

  • 広いリミット – 117 dB

  • 最大18 GHzの周波数に対応

  • 出力パワー – 0 dBm

  • トレースノイズ – 0.015 dB rms

  • ワークベンチに最適

FAQ

キーサイトUsed製品とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

キーサイトの再生品標準の違いの詳細については、こちらをご覧ください。

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

キーサイトのUsed製品の場合、付属アクセサリはeBayのキーサイトストア、またはキーサイトAlibabaストアの各リストに記載されているとおりです。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

関連モデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート