お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。

Keysight MSOX3104T InfiniiVisionオシロスコープ、1 GHz(Used製品)

確信の持てる測定

  • クラス最高の信号更新時間により、不明瞭なバグを容易に検出
  • 汎用プローブとソフトウェアを組み合わせることで、完全に信頼できる測定を実現
  • コンパクトなデザインでクラス最高の技術ソリューションを提供
  • 使いやすいタッチ式インタフェース

製品の詳細情報

MSOX3104T(Used製品)のおすすめ製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

ユーザー体感を高めるシンプルなタッチ機能

  • 業界標準に基づいて構築された、使いやすいナビゲーション、接続オプション、およびシンプルなタッチ機能
  • より多くの情報をよりクリアに提供できるように、タッチしやすいGUIベースの包括的なメニュー選択を整理。静電容量式テクノロジーを採用した大型のタッチスクリーンとGUIの連携により、迅速な使用感と便利な機能を実現

製品の詳細情報

詳細な解析を可能にする優れたシグナルインテグリティー

MSOX3104Tは、1 mV/divを考慮した帯域幅により、極めて優れた信号検知能力を実現しており、高分解能特性を選択すれば、12ビット分解能を維持することができます。関連オシロスコープの中には、通知を表示せずにV/divを小さなスケールに設定して制限された帯域幅で動作するものが希にあります。そのようなオシロスコープは、小さいV/divが設定されてもノイズを受容します。

MSOX3104T オシロスコープの特長

  • 1 GHz帯域幅を提供
  • 4個のアナログチャネル
  • 16個のデジタルチャネル
  • 使いやすい全体ビューと信号評価を提供する、静電容量式テクノロジーを搭載した8.5インチのタッチスクリーン
  • 瞬時に信号を分離できるゾーンタッチ操作
  • 信号を詳細に解析できる100万波形/秒の更新速度
  • 細部まで捕捉できる最大4 Mポイントのメモリ容量
  • 測定機能を拡張するために、20 MHzのランダム波形発生器、シリアルトリガ/スキャン、3桁デジタル電圧計、およびマスク評価などのすべての機能をいつでもアップグレード可能

PathWave BenchVueオシロスコープソフトウェア

オシロスコープの測定、記録画面の出力、さらに詳細な調査のためのデータ保存を行います。

  • クラウドプラットフォームによる、オシロスコープのリンク
  • 3回クリックするだけで、Excel、MATLABなどのソフトウェアに出力をエクスポートして詳細な解析が可能
  • 測定器の複数のデータ解析結果を同時に表示
  • 使いやすいインタフェースにより、一連の自動テストを短時間で作成
  • 追加ツール購入時に、KeysightCareソフトウェアライセンスとメンバーシップサポートの権利を取得

データの収集および解析の簡素化

PathWave BenchVueオシロスコープソフトウェアを使用すれば、データの収集と調査を簡素化できます。使いやすい全体ビューにより、オシロスコープのリンク、管理、画面の記録、および解析データ取得のための手順を、コーディングなしで作成できます。

  • データ、捕捉画像、システムの条件を手軽に記録
  • 結果を再現するための測定器設定の保存およびコピー
  • 測定記録を必要な形式に迅速に変換
  • 一連のカスタムテストを短時間で設計して自動化

測定の課題にすぐに対応できるソリューション

MSOX3104T オシロスコープは、テスト業務を改善します。

  • MSO(ロジック・アナライザ/ミックスド・シグナル・オシロスコープ)の他、周波数応答アナライザ、プロトコル・アナライザ、WaveGen、カウンター、および電圧計の機能などの7種類の測定器が1台のオシロスコープに内蔵されているので、最適な使い方が可能
  • 上限100万波形/秒の波形更新により、小さなグリッチも特定
  • 短時間でテストの枠組みを構築できるタッチスクリーン式UIを搭載
  • 必要に応じて機能(内蔵測定器、最新アプリケーション、および帯域幅)をアップグレードできる、投資が安心な機構

この製品の付属品

  • 3年間の工場保証(パッシブプローブなどのシリアル番号なしのアクセサリは、90日間に限定されます)
  • 校正証明書(3年間の校正間隔)
  • 安全な削除機能
  • N2756A 16個のデジタルチャネルMSOケーブル×1
  • パッシブプローブ(N2843Aモデル、500 MHz、10:1減衰比)×チャネル数
  • 豊富な言語に対応するインタフェースとガイド:繁体字中国語、簡体字中国語、英語、韓国語、チェコ語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、タイ語
  • サービスガイド、ローカライズ済みのユーザーガイド、プログラマ用マニュアルを記録したドキュメンテーションCD
  • 地域の規格に沿ったオーバーレイ(カバー)と電源コード

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

関連モデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら