お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E5072A-285
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 30 kHz to 8.5 GHz / Configurable Test Set
Keysight E5072A-285
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 30 kHz to 8.5 GHz / Configurable Test Set
定価 USD 98,101.00 77% OFF USD 22,563.23 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E5072A-285
スタート価格
USD 22,563.23 77% OFF
搭載オプション
285 | 2-PORT, 30K TO 8.5 GHZ, CONFIGURABLE TEST SET |
006 | WIRELESS POWER TRANSFER ANALYSIS |
008 | FREQUENCY OFFSET MODE |
010 | TIME DOMAIN ANALYSIS |
017 | REMOVABLE DATA STORAGE |
1E5 | HIGH STABILITY TIMEBASE |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Designed For The Most Demanding Requirements From Research And Development To Manufacturing
The Keysight E5072A vector network analyzer, with a configurable test set, provides access to the signal paths between the internal source, receivers, bridges, and the analyzer’s test ports. The direct access improves instrument sensitivity as well as the ability to add components or peripherals for a variety of applications. The E5072A delivers new standards in versatility, speed, and accuracy, and is suitable for full performance characterization of passive and active components such as antennas, filters, and high-power amplifiers.
- 2-port
- Improve accuracy, yield, and margins with a wide dynamic range of 130 dB / 151 dB with direct receiver access
- Increase throughput with measurement speeds of 7 ms at full 2-port calibration, 401 points
- Reduce calibration time with excellent temperature stability of 0.005 dB/°C
- Gain test flexibility with a wide source power range of -109 to +20 dBm for linear and nonlinear device characterization
- Easy to configure test set provides access to the signal paths between the internal source, receivers, bridges, and the analyzer’s test ports
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。