お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E5071B-414
ENA RF Network Analyzer / 300kHz to 8.5GHz / 4-ports / -50 to 10 dBm
Keysight E5071B-414
ENA RF Network Analyzer / 300kHz to 8.5GHz / 4-ports / -50 to 10 dBm
定価 USD 63,505.00 86% OFF USD 8,890.70 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E5071B-414
スタート価格
USD 8,890.70 86% OFF
搭載オプション
414 | 4-PORT S-PARAMETER TEST SET |
008 | FREQUENCY OFFSET MODE |
016 | TOUCH SCREEN COLOR LCD |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- 125 dB dynamic range at test port (typical)
- 9.6 us/point sweep speed
- 0.001 dB rms trace noise
- Integrated 2-, 3- and 4-ports with balanced measurements
- Fixture embedding/de-embedding and port characteristic impedance conversion
- Frequency-offset mode for frequency translated devices.
- Built-in Visual Basic for Applications (VBA)
- Measurement Wizard Assistant (MWA) software
The E5071B network analyzer offers fast and accurate measurements for RF components. The advanced architecture minimizes the number of sweeps to complete a multiport measurement and further improves test throughput.
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。