お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E5063A-2H5
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port test set / 100 kHz to 18 GHz
Keysight E5063A-2H5
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port test set / 100 kHz to 18 GHz
定価 USD 68,713.00 70% OFF USD 20,613.90 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E5063A-2H5
スタート価格
USD 20,613.90 70% OFF
搭載オプション
2H5 | 2-PORT TEST SET, 100 KHZ TO 18 GHZ |
006 | Wireless power transfer analysis |
011 | Time domain analysis/Test Wizard |
019 | Standard Data Storage |
721 | ADD GPIB |
731 | ADD HANDLER IO |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Drive Down the Cost of Test for Passive RF Components
The Keysight E5063A ENA is an affordable benchtop vector network analyzer for testing simple passive components such as antennas, filters, cables, or connectors up to 18 GHz. It leverages the consistent measurement framework of the industry standard ENA Series to boost efficiency and productivity. It is ready to evolve as technologies change.
- Measure a wide range of components with a versatile 2-port, 50-ohm S-parameter test set
- Enhance your measurements with Option 010 for time domain analysis capability
- Simplify PCB design and test with a dedicated graphical user interface with Option 011
- Boost efficiency and productivity with a consistent measurement framework
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。