N9048B/N9048A PXE EMIテストレシーバー、1 Hz~44 GHz(Used製品)

EMCコンプライアンステストの速度が向上

Keysight N9048B PXEは、無線周波数に対応したプリセレクターと低ノイズアンプを統合することで、手間なく最新規格に適合しながら高速で信頼性の高いテストを実行できるEMIテストレシーバーです。テスト時間の短縮、瞬時信号のスムーズな捕捉とリアルタイムの調査などが、その性能を特徴付けています。

製品の詳細情報

信頼できるEMIテスト

N9048Bは高度なテストのための透明性と適応性を兼ね備えた、極めて効率の高いEMIレシーバーかつテスト用シグナル・アナライザです。速度を犠牲にすることなく、確信の持てるテストを実現します。

  • 幅広い帯域幅スキャニングを選択可能

  • さらに先端の競争力を獲得できる、メニュー指向の多角的なインタフェースとEMC評価アプリケーションソフトウェア

  • 測定手法を最適化する内蔵プリアンプ

  • 350 MHzの帯域幅内でギャップのない信号を記録および評価し、周波数ドメイン、スペクトログラム、タイムドメインを同時に表示できるリアルタイムスキャン(RTS)。

主な仕様と特長

  • 周波数レンジ:1 Hz~44 GHz

  • MIL-STD-461G、CISPR 16-1-1:2019、FCC、およびANSI C63.2に準拠

  • 業界最高の感度とダイナミックレンジ

  • テスト時間全体を大幅に短縮すると同時に高い信頼性を確保するタイムドメイン解析

  • 最大350 MHzまで、中断のない信号の捕捉/解析が可能

  • 周波数ドメイン、タイムドメイン、スペクトログラムを同時に表示

  • 直観的なマルチタッチ式機能を備えたユーザーインタフェース

  • 将来と現在のテストニーズを満たすためにXシリーズのアップグレードが可能

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

関連モデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート