お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E5071C-2K5
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 300 kHz to 20 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-2K5
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 300 kHz to 20 GHz / With Bias Tees
定価 USD 110,586.00 55% OFF USD 49,763.70 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E5071C-2K5
スタート価格
USD 49,763.70 55% OFF
搭載オプション
2K5 | 2-PORT TEST SET, 300 KHZ TO 20 GHZ WITH BIAS TEES |
008 | FREQUENCY OFFSET MODE |
010 | TIME DOMAIN ANALYSIS |
017 | REMOVABLE DATA STORAGE |
1E5 | HIGH STABILITY TIMEBASE |
W10 |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
General-Purpose Network Analysis
Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.
- 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
- Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
- Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
- Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
- Protect your investment with upgradability across all of the options
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。