お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E5080A-495
Vector Network Analyzer (ENA) / 4-port Test Set / 9 kHz to 9 GHz / with Bias Tees
Keysight E5080A-495
Vector Network Analyzer (ENA) / 4-port Test Set / 9 kHz to 9 GHz / with Bias Tees
定価 USD 86,463.00 60% OFF USD 34,585.20 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E5080A-495
スタート価格
USD 34,585.20 60% OFF
搭載オプション
495 | 4-PORT TEST SET, 9 KHZ TO 9 GHZ WITH BIAS TEES |
017 | REMOVABLE DATA STORAGE |
1E5 | HIGH STABILITY TIMEBASE |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Exceptional Performance
The Keysight E5080A is the next-generation RF vector network analyzer (VNA), providing exceptional performance, flexible functionality, and advanced usability for testing antennas, filters, cables, balanced/differential components, amplifiers, and mixers. With its intuitive touch interface, the E5080A is designed to help you streamline measurement flow and achieve better results in less time.
- 50 ohm
- Wide dynamic range 152 dB (typical)
- Fast measurement speed 3 ms (401 points)
- Low trace noise 0.0005 dBrms (typical)
- High temperature stability 0.005 dB/°C
- Wide source power range –90 to +15 dBm (spec)
- Intuitive touch-based GUI on large, high-resolution 12.1" screen
- E5071C/8753 code compatibility
- Accurately measure high-blocking DUTs with a wide dynamic range of 152 dB
- Minimize calibration downtime with high temperature stability of 0.005 dB/°C
- Quickly set up complex measurements with an intuitive touch-based graphical user interface on the 12.1" high-resolution screen
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。