お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。
Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

測定器選定および構成のご相談、技術サポートなど

一般的な技術関連のご質問

在庫状況、保証期間の延長、校正プラン、追加ソフトウェアオプション、教育機関向け値引きなど。

本製品に関するご質問

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

ID: U08-2527078

Keysight E5071C-245

Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees

ID: U08-2527078
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
-E5071C-245-0

Keysight E5071C-245

Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees

Calibrated + Measurement Report
90日間保証
Please ask for Warranty Ext./KeysightCare. The product may be End-of-Support.
構成変更可能(制限あり)
付属品無し

定価 USD 40,457.00 75% OFF
USD 10,114.25 税抜
Not combinable with other discounts.

Price Alert IconPrice Alert Icon 価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
Ships from Malaysia.
1週間以内にUnited Statesへ発送します。
Save5%
今すぐ購入0.00

戻る
Keysight Used

E5071C-245

2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees

概要

構成: 019, UNQ, W10
配送:Ships from Malaysia.
1週間以内にUnited Statesへ発送します。
サポート: 90 days warranty

拡張可能な場合があります。購入前にご確認ください。

アクセサリ 含まれていません
資料ダウンロード:
Details
Payment
Review
Billing Address
Shipping Address
次に

Payment

Model
Est. Tax

Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

Shippingfree shipping
Credit Card Discount (5%)
Total
次に

Order Review

Model
Price
Est. Tax

Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

Shippingfree shipping
Credit Card Discount (5%)
Total
Billing Address
Shipping Address
Payment Method
By clicking the Place Order button, you agree to Keysight's Terms of Sale and Privacy Policy. If you have a separate agreement with Keysight covering the purchase of products referenced in this order, the terms of the separate agreement will apply to this order.
見積依頼

戻る
Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
Keysight Used
Keysight E5071C-245
Vector Network Analyzer (ENA) / 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees
構成: 019, UNQ, W10
構成変更可能(制約あり)
配送: 限られた国のみ
保証: 90日間
アクセサリ 含まれていません

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

Keysight E5071C-245 2-port Test Set / 100 kHz to 4.5 GHz / With Bias Tees

Keysight Used

Keysight  E5071C-245

スタート価格

USD 10,114.25 75% OFF

搭載オプション

2452-PORT TEST SET, 100 KHZ TO 4.5 GHZ WITH BIAS TEES
019STANDARD DATA STORAGE
UNQSTANDARD STABILITY TIMEBASE
W10

追加可能オプション

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

製品仕様


General-Purpose Network Analysis

Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.

  • 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
  • Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
  • Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
  • Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
  • Protect your investment with upgradability across all of the options

アクセサリ


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight E5071C-245 Network Analyzers
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • Calibration certificate only included if shown in the pictures

追加できるオプション等

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

関連商品

ご検討の製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

製品概要 詳細を見る
2452-PORT TEST SET, 100 KHZ TO 4.5 GHZ WITH BIAS TEES
019STANDARD DATA STORAGE
UNQSTANDARD STABILITY TIMEBASE
W10

General-Purpose Network Analysis

Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.

  • 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
  • Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
  • Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
  • Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
  • Protect your investment with upgradability across all of the options

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD


他のモデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

製品概要 詳細を見る
2452-PORT TEST SET, 100 KHZ TO 4.5 GHZ WITH BIAS TEES
010TIME DOMAIN ANALYSIS
019STANDARD DATA STORAGE
1E5HIGH STABILITY TIMEBASE
TDRENHANCED TIME DOMAIN ANALYSIS
WXP

General-Purpose Network Analysis

Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.

  • 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
  • Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
  • Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
  • Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
  • Protect your investment with upgradability across all of the options

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

製品概要 詳細を見る
2452-PORT TEST SET, 100 KHZ TO 4.5 GHZ WITH BIAS TEES
019STANDARD DATA STORAGE
UNQSTANDARD STABILITY TIMEBASE
W10

General-Purpose Network Analysis

Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.

  • 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
  • Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
  • Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
  • Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
  • Protect your investment with upgradability across all of the options

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

製品概要 詳細を見る
2452-PORT TEST SET, 100 KHZ TO 4.5 GHZ WITH BIAS TEES
017REMOVABLE DATA STORAGE
UNQSTANDARD STABILITY TIMEBASE
W10

General-Purpose Network Analysis

Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.

  • 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
  • Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
  • Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
  • Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
  • Protect your investment with upgradability across all of the options

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD


FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

教育関係および非営利団体のお客様はさらにお買い得です

詳細はこちら

Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ

ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?

高性能のベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、アンプ、フィルタ、パワー・ディバイダ/コンバイナ、スイッチ、アンテナなどのRFおよびマイクロ波デバイスの特性評価と分析に使用されます。また、S パラメータ、雑音指数、リターン・ロスなどを含む正確なデバイス測定を提供します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、特定の電磁波の形状や周波数を電子部品に送り込み、その応答を測定する装置です。コンポーネントの周波数応答を測定するため、一般的には研究開発、設計検証、故障解析、製造試験に使用されています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはキャリブレーションが必要ですか?

はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するためにキャリブレーションが必要です。キャリブレーションプロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザのキャリブレーションはどのように行われますか?

キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?

一部のベクトル・ネットワーク・アナライザには、熱ドリフト、時間遅延、ソースと負荷の不一致、光路長の変動などのさまざまな誤差を補償する誤差補正が組み込まれています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。

ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。
 

ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。

スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。
 

ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?

電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはS11(反射係数)をどのように測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはテスト対象のデバイスのポートに刺激信号を導入し、反射信号を測定することでS11を測定します。この反射が発生する周波数は、S11の計算に使用されます。

S21パラメータとは何ですか?

S21は、入力ポートを通過し、出力ポートで反射された信号をデバイスがどの程度除去するかを測定するために使用されます。最初のポートから次のポートに転送される電力は、S21 パラメータを使用して決定できます。

伝播とチャネルモデリングとは何ですか?

伝播およびチャネルモデリングは、無線通信アンテナのパフォーマンスとセルカバレッジに対するアンテナの影響を推定するための手法です。
伝播とチャネルのモデリングで最も重要なパラメータは、パス損失、フレネルゾーン、パス減衰、およびマルチパス・フェージングです。

スミス・チャートとは何ですか?

スミス・チャートとは特定のタイプの回路動作をグラフで表現したものです。周波数や電圧に関連するアンプやその他のシステムコンポーネントのインピーダンス、アドミタンス、およびコンダクタンスを示します。スミス・チャートの動作を理解するためには、伝送線理論の基本を理解することが重要です。

電圧定在波比(VSWR)とは何ですか?

電圧定在波比とはAC電源によって引き起こされる空間内のある点における反応のない電圧を示す指標であり、アンテナ源からの反射電力を表します。通常、ボルト/メートル(V/m)またはミリボルト/メートル(mV/m)で表されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは位相をどのように測定しますか?

測定対象のデバイスのポートに刺激信号を導入することで、位相の変化の度合いを測定します。刺激信号が適用されていない場合の測定には、別のキャリブレーションが使用されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはどのようにして振幅を測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはデバイスのポートに刺激信号を導入し、その強度を測定することで振幅を測定します。振幅は反射信号の大きさで計算されます。

振幅の特性とは何ですか?

振幅特性には、特定の周波数での振幅、振幅範囲、振幅の直線性、振幅比の測定などが含まれます。