お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E5061B-3L5
Vector Network Analyzer (ENA) / LF-RF Network Analyzer with DC Bias Source / 5 Hz to 3 GHz
Keysight E5061B-3L5
Vector Network Analyzer (ENA) / LF-RF Network Analyzer with DC Bias Source / 5 Hz to 3 GHz
定価 USD 62,817.00 60% OFF USD 25,126.80 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E5061B-3L5
スタート価格
USD 25,126.80 60% OFF
搭載オプション
3L5 | LF-RF NETWORK ANALYZER WITH DC BIAS SOURCE, 5 HZ TO 3 GHZ |
005 | Impedance analysis for LF-RF network analyzer |
010 | Time domain/fault location analysis |
020 | STANDARD DATA STORAGE |
721 | ADD GPIB |
731 | ADD HANDLER IO |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Advanced Measurement Capabilities in a Compact Box
The Keysight E5061B addresses a broad range of measurement needs of electronic components and circuits from low to high frequencies. The E5061B is the ideal solution for applications in industries such as wireless communications, aerospace and defense, computer, medical, automotive, CATV, plus many more.
- Select the best configuration for your test needs from a wide variety of test set options: 100 kHz to 1.5 GHz/ 3 GHz, 2-port, 50 or 75 ohm, transmission/reflection or S-parameter test set
- Address a broad range of applications with the LF-RF option (Option 3L5/3L4/3L3): 5 Hz to 3 GHz, 2-port, 50 ohm, S-parameter test set, gain-phase test port, built-in DC bias source
- Combine network analysis and impedance analysis to customize your application in a single instrument (Option 3L5/3L4/3L3 plus 005)
アクセサリ
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。