您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight P9375A
Streamline USB Vector Network Analyzer / 300 kHz to 26.5 GHz
原价 USD 97,538.00 节省 77% USD 22,433.74 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight P9375A
从
USD 22,433.74 节省 77%
已安装选件
S97007A-1FP | AUTOMATIC FIXTURE REMOVAL, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
S97010A-1FP | TIME DOMAIN ANALYSIS, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
S97082A-1FP | SCALAR CALIBRATED MIXER AND CONVERTER MEASUREMENTS, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
S97551A-1FP | MULTIPLE INSTRUMENTS/MODULES MEASUREMENTS, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
产品规格
Exceptional Performance in a Small Package
Keysight’s P9375A Series is an affordable full two-port vector network analyzer (VNA) that dramatically reduces your size of test. You can control its compact chassis from an external computer with powerful processing capabilities.
- Compact, portable, and easy to connect
- Dramatically reduces your size of test
- Frequency range from 300 kHz up to 26.5 GHz
- Ability to extend the number of test ports (max 4-port)
- Same GUI and measurement science as Keysight high-performance VNAs
- Supports all Electronic Calibration (ECal) modules
准备好开箱了吗?
相似产品
当前仪器
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences
其他产品
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。