返回

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

二手N9048B/N9048A PXE EMI测试接收器,1 Hz 至 44 GHz

更快的EMC服从测试

是德科技的N9048B PXE配有基于射频的预选器和低噪声放大器,是一款性能强大的EMI测试接收器。其特点是测试时间短、平滑捕获和实时测量瞬时信号。

全部产品信息

相信我们的EMI测试

N9048B是一款高效的EMI接收器和测试信号分析仪,具有高透明度,能适应先进测试。在不牺牲速度的情况下,为您带来可靠的测试。

  • 提供更丰富的分析带宽选件任您选择

  • 内置前置放大器可最大限度提高测量灵敏度

  • 多点触控用户界面和 EMC 测量应用软件为您带来测试优势

  • 使用实时扫描(RTS)功能可在高达 350 MHz 的带宽内进行无间隙信号捕获和分析,并可同时查看频域、时域和频谱图结果

关键规格

  • 频率范围:1 Hz – 44 GHz

  • 符合 CISPR 16-1-1:2019、MIL-STD-461G、ANSI C63.2 和 FCC 标准

  • 出色的灵敏度和动态范围

  • 时域扫描(TDS)功能可以显著缩短总体测试时间

  • 实时扫描可确保在高达 350 MHz 的带宽内进行无间隙信号捕获和分析

  •  同时查看频域、时域和频谱图视图

  • 直观的多点触控用户界面

  • X 系列可以升级,满足当前和未来的测试需求

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

相关系列

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

您需要帮助吗?

有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!

返回

需要专家协助请拨打:

免付费:
400-810-0189(手机)

热线传真:
800-820-2816

工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm

地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国

备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com

或者联系您本地的是德科技

需要帮助?