返回

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

在售矢量网络分析仪:是德科技原厂二手仪器 E5071C ENA—9 kHz 至 20 GHz

立即获取专属于您的 E5071C!

世界各地的工程师都相信是德科技能够提高测量测试的准确性!

完整的产品信息

二手 E5071C 优惠产品

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

主要规格

内置端口数

2 或 4 个端口

动态范围

123 dB

最小频率

9 kHz

最大频率

20GHz

输出功率

10 dBm

高吞吐量、高良率

E5071C 是大规模无源元器件测试的理想解决方案。 它具有出色的测量性能,有助于提高测试吞吐量,尤其是与 E5092A 多端口测试仪配合使用时,可以大幅提高生产能力。 灵活的多端口设置可以显著缩短测试时间。

最新的 E5071C 网络分析仪软件

  • 可以进行深入的调查和分析
  • 轻松生成数据以进行故障排除
  • 使用 3 种强大的分析模式简化您的测量

E5071C-010 时域分析

在时域中观察传输和反射响应。 调谐滤波器,通过选通去除夹具和电缆的影响,表征传输线。

E5071C-TDR 增强型时域分析

通过眼图测试、时域测量和现代化的用户界面提供完整的高速串行互连分析。

E5071C-008 频偏模式

将接收机设置为与信号源不同的频率,从而执行谐波失真测量以及混频器/变频器测量。

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Learn Oscilloscope Fundamentals and Get the Most out of Your Equipment

Learn more

相关系列

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

您需要帮助吗?

有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!

返回

需要专家协助请拨打:

免付费:
400-810-0189(手机)

热线传真:
800-820-2816

工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm

地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国

备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com

或者联系您本地的是德科技

需要帮助?