返回

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

二手是德科技 Infiniivision MSOX4154A, 200 MHz 至 1.5 GHz

了解您测得的信号

想象一下有一台能够轻松看见所有信号的示波器,而且容易触发,像一台平板电脑一样容易操作,还可以随着您的项目的进行一起学习。是德科技InfiniiVision MSOX4154A示波器专为高级性能设计,其波形更新率至少比其他同类产品快20倍。

  • 12.1英寸电容触屏配备有高级区域触摸触发硬件,可以轻松捕捉并呈现信号
  • MSOX4154A能够发现每个故障,让您对测量结果充满信心

全部产品信息

二手MSOX4154A产品

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

MSOX4154A的亮点

  • 搭载PathWave BenchVue示波器软件,加载数据,自动特使,远程遥控均不在话下
  • 200 MHz和1.5 GHz带宽
  • 波形更新率高达每秒1,000,000个波形,清晰呈现每个细节
  • 区域触摸激活使用户能够在瞬间分离信号
  • 简单快速的测试功能
  • 12.1英寸电容触屏,内置用户界面
  • 基于硬件的串行分析功能可以更快地解码串行总线

全部产品信息

探索示波器的全新道路

MSOX4154A的MegaZoom IV智能内存技术提供了功能强大的平台,能观察到更多波形。未经妥协强悍的功能能侦察到更多的棘手的设计问题。相比其他示波器,MSOX4154A无可匹配的性能意味着:

  • 更快的响应
  • 打开逻辑频道不会卡顿
  • 控制解码不会卡顿
  • 运行函数不会卡顿
  • 进行测量不会卡顿

七项功能集成在一台仪器

重新定义您的示波器使用体验,MSOX4154A集合了七种仪器的功能于一个平台:

  • 示波器频道
  • 8位硬件计数器
  • 双通道WaveGen函数/任意波形发生器
  • 数字电压计(DVM)
  • 频率响应分析仪(波特图)
  • 逻辑通道
  • 串行协议分析仪,包括USB

PathWave BenchVue示波器软件

负责进行测量,生成屏幕记录,并保存数据便于后续处理。

  • Link and manage your oscilloscopes with the cloud platform
  • 只需三次点击,即可将数据导出到Excel、MATLAB等软件,方便后续处理
  • 同时查看多个仪器的数据分析结果
  • 在清晰明了的界面上快速生成自动测试系列
  • 购买额外工具即可获得KeyLightCare软件许可证和会员支持

简化您的数据收集和分析

PathWave BenchVue软件能够简化数据收集和调查。清晰简洁的总览让全程序无需编码就能链接、管理、记录屏幕,并从示波器获取分析数据。

  • 轻松记录数据、捕获图像和系统状况
  • 保存副本让系统记住您的仪器配置
  • 快速将记录下的数据转为您喜欢的格式
  • 快速设计和自动自定义测试系列

MSOX4154A具体规格

  • 带宽:200 MHz 至 1.5 GHz
  • 波形更新率1,000,000 个波形每秒
  • 最高采样率:5 GSa/秒
  • 最大存储深度:4 M points

用我们的技术加快您的业务发展

KeysightCare服务支持Smart Bench Essentials仪器。请联系技术专家和是德科技的全天候知识中心获取支持,为您快速解决所有疑问:

  • 自助服务门户网站
  • 在线知识中心
  • 两个工作日内响应的技术帮助

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

相关系列

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多