Log In to Your Account
忘记密码?
Account Benefits
Get a customised view of the Used Equipment Store
Manage your details to get quick responses by the team
Stay up-to-date on specials, price and availability
Create Your Account
从我们这里购买仪器,您可以在不影响产品质量和可靠性的前提下选择购买二手仪器。这就是为什么您可以相信我们,因为我们会在发货前校准您的设备。如果不符标准,再好的仪器又有什么价值呢?
张新陆 电商业务拓展工程师 Keysight Used Equipment Store
50 %
公司因设备校准失效而导致项目延误
据98%
公司报告称是因为校准和设置失误、仪器误用或设备故障而造成问题
据2019年是德科技的全球调查
应用指南: 应该通过更好的测量过程来降低风险
来自10家校准服务提供商的数据显示,除一家外,大多数服务商校准的性能指标均低于仪器规格的50%,在某些情况下,校准性能指标甚至不到25%。如果你的测试依赖于在校准过程中被忽视的关键性能指标,那么你的设备可能不符合规格。而你就无法再相信你的测试结果。这种不确定性将你的声誉置于巨大的风险之中
01
选择您的 Keysight 认证仪器
02
选择是否可定制
03
添加 KeysightCare 服务以获得保修和技术支持
04
装运前添加认证校准