返回

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

在示波器中需要注意的6个性能特性

返回示波器基础系列文章概述

无论示波器是全新的、二手的还是翻新的,其性能特性直接决定了它能提供哪些测量,以及它们的准确性。本文将讨论六个基本和重要的特性,以便您了解需要注意哪些方面。

带宽

示波器的带宽(以赫兹为单位表示)限制了其能够以合理精度运行的频率范围。信号必须在其范围内,示波器才能呈现准确的图像。超出仪器带宽的信号将丢失太多细节,无法进行有用的测量,因为幅度、边缘和波形细节都可能失真。通过衰减器缩放信号输入可以有效地扩展其带宽。

通道

这似乎很显而易见的,但仪器上可用的独立输入的数量和类型对于它可以执行的测量类型确实是至关重要的。示波器可以有少至 2 个或多至 20 个通道,因此首先确定您需要多少通道才能为您的项目找到最经济的解决方案。还要考虑是否只有模拟通道就足够了,或者您是否同时需要模拟通道和数字通道来全面处理您的数据。对于后一种情况,混合信号示波器 (MSO) 是理想的解决方案。

采样率

示波器显示的波形分辨率取决于其采样率,以每秒采样数表示。基本上,它意味着示波器在一个时间增量内可以​​获取多少个样本、快照或图像。作为一般准则,采样率应超过示波器带宽的 250%,最好是300%或更多,以确保平稳有效的采样过程。

在比较示波器的规格表时,请注意,所列出的采样率通常是其最大容量,在使用所有通道时可能不可用,但仅限于一个或两个输入时才可用。同时使用更多通道可能会影响采样率并显著降低采样率。下图显示了样本与示波器上显示的结果波形之间的巨大差异。

示波器确实利用了数据点之间的插值,因此更多的样本可以大大提高准确性和清晰度,为故障诊断、调试和决策提供了更可靠的基础。

更新率

当示波器采集样本、处理样本并更新显示屏上的波形时,在处理下一个数据点之前会有一个小间隙。更新率规定了示波器处理成批数据的速度,从而确定了间隔的长短。较低的更新速率意味着更多的死区时间,在此期间信号未被观察到,并且可能会错过小故障、错误或其他不常见的事件。凭借更快的更新速率,可以以最小的中断来监控输入信号,这使得错过此类事件的可能性大大降低。

作为一个实际示例,假设您的信号有一个每五万个周期发生一次的错误。您正在使用的示波器以每秒十万个波形作为更新速率。在这样的速率下,显示器平均每秒会捕获两次错误。与一个每秒只有800个波形的慢得多的仪器相比,您甚至必须平均观察一分钟的信号才能看到故障——更高更新率的优势是显而易见的。

与采样率一样,规格表通常会列出示波器的最大更新率。这些可能只有在特定的采集模式下才能实现,而这又可能限制示波器在其他方面的性能。确保清楚地了解仪器在最大更新率下显示的实际性能,以决定它是否足以满足你的预期测量。

存储深度

在数字示波器中,模拟输入被送入ADC并被数字化后,生成的数据将存储在内置存储器中。内存一次可以保存多少个数据点称为存储深度。更大的存储深度基本上意味着您可以捕获更长的信号长度,而无需覆盖以前收集的数据。因此,存储深度也会影响示波器的采样率。采样率不会保持恒定,但会随着内存填满而减慢。可用内存越深,示波器在采样时保持全速的时间就越长。简而言之,如果您的项目需要一次查看更长的信号,并且您需要显示波形的高分辨率,那么更大的存储深度将对您有很大帮助。

不过,更多的深度存储不只有优势。深度存储还可以减慢更新速率,因为它需要更多的 CPU,会导致捕获之间有更多死区时间,其缺点已在上文解释。权衡示波器的响应能力与您想要观察的时间长度,以便为您的项目找到合适的平衡点。

连通性

最后,不应低估示波器的连接功能,因为它们可以节省成本! – 你可能会花费很多时间使用它!。首先考虑您的流程,以决定在哪些情况下以及需要什么样的连接才能使示波器无缝融入您的日常工作。您是否需要其他选项来长期存储数据,例如外部硬盘驱动器?您需要与同事共享数据吗?他们和你在同一个空间工作还是在不同的物理位置?您想将外接显示器或其他物品连接到示波器以获得更多便利吗?您是否需要将其嵌入到现有系统中?如果您已经有了示波器型号,它是否具有您需要的基本连接功能,例如 USB 或 LAN 连接器?为了使你的项目长期受益,有效地传输数据与精确测量同样重要。

这六个方面只是对示波器的一些基本性能特征的快速概述,这些特征在每个示波器中都很重要。市场上不同型号的产品,有些具有非常专业的功能,并且越来越多。通常,二手是德科技示波器会以比同类新型号更低的价格为您提供更大的带宽和更快的采样率,因此请务必查看是德科技二手仪器官方网站以节省大量成本。

您需要更多的帮助来选择最适合你的那个吗?联系我们以获得个性化的购买建议。

但是,如果您仍需寻求技术咨询,请先联系我们的技术热线

Explore Used Oscilloscopes

是德科技二手仪器官网提供范围广泛、行业领先的二手示波器,从老一代 Agilent 示波器到最新的 Keysight 示波器型号。因此,无论您是第一次购买、更换类似型号或寻求升级 – 我们都能为您提供帮助。

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款