返回

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

示波器的基本类型

返回示波器基础系列文章概述

我们为您提供多种类型的示波器。通过了解市场上基本类型的示波器并将它们的性能与您的项目要求进行比较,您将能够选择合适的示波器并在新的、OEM 翻新的或二手仪器之间做出决定。

共同因素:信号完整性

示波器的目的是提供电信号的图像,该图像传达有关其性质的信息,包括电路中可能出现的错误。为了可用,该表示必须尽可能准确。这通过术语信号完整性来表达。仅具有低信号完整性的示波器会使波形失真到数据变得不可靠且无法得出结论的程度。高信号完整性意味着示波器能够准确地重建实际信号的表示。

当然,即使是世界上最好的示波器也无法提供真实信号的完美图像。示波器和执行测量所需的电路之间的连接使仪器成为电路中的一个元件,不可避免地会产生负载效应。好的示波器会使这些影响尽可能小。

模拟示波器

模拟示波器是第一个被开发出来的。他们使用阴极射线管和荧光屏来显示波形。当电子撞击荧光粉时,光致发光材料就会亮起,明显地追踪信号。同时出现的轨迹将重叠,从而发现各自信号中的不规则性,特别是毛刺。同时,增加波形稳定部分的照明强度为时间和电压两个轴添加了第三个维度,对应于信号的强度。

不幸的是,模拟示波器的根本问题是它们无法以任何形式保存超出荧光粉照明周期的数据。此外,所有测量和计算都必须手动执行。阴极射线管的物理限制也限制了可以显示什么样的信号,因为电子束的扫描速度不能无限加速。由于这些问题,以及数字示波器成功解决这些问题,模拟示波器已被大量取代,并且不易出售。

DSO

DSO 或数字存储示波器解决了模拟示波器面临的大部分问题。 DSO 允许通过 ADC 实现从模拟信号到数字数据点的平滑过渡,ADC 是一种模数转换器,它构成了 DSO 过程的核心。

波形首先被衰减到示波器可以处理的带宽,主要通过衰减器,垂直放大器执行进一步的缩放。然后将波形传递给 ADC,ADC 对信号进行采样并将信息数字化。这些数据可以方便地存储在内置存储器中。触发器定位已定义的触发器事件并设置观察时间窗口。微处理器可以对附加处理进行编程和执行。最后,波形呈现在作为示波器一部分的显示器或连接的设备(如 PC 或外部监视器)上。

数字形式允许基于收集的数据进行几乎无限的测量和计算,以及无限的存储。使用不同的连接功能,信息可以传输到其他设备。

MSO

高级项目可能会生成需要分析的模拟和数字信号。混合信号示波器(也称为 MSO)通过同时监控两种类型的信号来满足这一需求。通常,这些示波器提供 2 到 4 个模拟通道,以及更多的数字通道,通常是 8 个或多达 16 个。MSO 可以通过模拟和数字信号的组合来定位触发事件而不会出现问题,并在相关时基显示所有事件。

便携式或手持式示波器

正如其名称所示,手持式示波器非常轻便小巧,可以随身携带。它非常适合从一个位置移动到另一个位置,无论是在现场工作中还是在实验室的工作站之间。这些示波器便携、轻便、启动迅速且用户友好。与台式示波器相比,它们的性能更受限制,但很容易满足最常见的调试要求。

高性能示波器

高性能示波器的尺寸相当大,价格范围也处于高端,当然也提供了最好的规格。高速、高带宽和高风险的项目可能需要用到。但是,如果您正在从事较小的项目,那么更简单或使用过的示波器可能会同样准确地进行所需的测量。

经济型示波器

经济型示波器的设计考虑了较低的价格点,这意味着它们的性能更加有限。由于预算限制,这些示波器通常用于教育部门,例如大学实验室。

 

 

如果您在预算紧张的情况下寻求更好的性能,那么您可能会得到一台二手或翻新的示波器.由于示波器通常是耐用且坚固的仪器,因此即使在使用多年后也能可靠准确地运行。尽管它们可能无法提供较新型号的所有选项,但质量好的二手示波器可能会提供比新的经济型示波器更好的性能。

这些只是众多可用示波器中的一部分。如上所述,它们可以通过功能(数字与模拟)、形式(固定与手持)、性能(带宽、速度等)、连接性(USB 或外部监视器端口等)和价格点(例如经济型或二手示波器)来区分。

要确定哪种示波器最适合您的需求,请仔细研究型号的性能表或联系我们获取建议。也可在 是德科技二手仪器官方网站上查找更多信息。

Explore Used Oscilloscopes

是德科技二手仪器官网提供范围广泛、行业领先的二手示波器,从老一代 Agilent 示波器到最新的 Keysight 示波器型号。因此,无论您是第一次购买、更换类似型号或寻求升级 – 我们都能为您提供帮助。

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款