返回

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

示波器基础知识

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

波和信号的解释

返回示波器基础系列文章概述

如果你正在读这篇文章,请你先看一下

电子波和信号已成为我们生活中不可或缺的一部分。无论是电视、电器、互联网,还是您阅读本文的设备,它们都会陪伴我们度过日常生活,并经常让它们变得更轻松、更方便。

然而,很多消费者几乎见不到的电子设备的开发过程。在设计成为设备一部分的所有单个组件的过程中,工程师必须能够单独准确地测试电子波和信号,以确定每个元件是否按应有的方式运行。只有这样,才能为最终用户保证高质量和持久的功能。

更复杂的是,电子技术不断取得重大进展,电子设备的运行速度不断加快。这导致当今大多数设备都在高速水平上使用数字技术。这需要专门设计的仪器,以成功和准确地处理高频和高速的波和信号。

示波器在测量和校准信号时必不可少

示波器就是这样的仪器。它们是多功能工具,对于电子设备设计和测试期间出现的各种任务非常有用。它们对于记录、显示和评估电子信号以确定被测设备的功能至关重要。

如果您想知道一个简单的万用表是否也能胜任这项工作——示波器远远超出了它们的能力。它们允许您通过使设备发出的电子信号可见而直接查看设备,并执行复杂的操作以充分利用收集的数据 – 这反过来又可以实现最佳决策。此外,它们通常更容易学习、更可靠并且可以使用多年。这意味着翻新的示波器将能够以更低的价格为您提供准确的测量结果。

搜索二手是德科技示波器

是德科技二手仪器官网提供范围广泛、行业领先的二手示波器,从老一代 Agilent 示波器到最新的 Keysight 示波器型号。因此,无论您是第一次购买、更换类似型号或寻求升级 – 我们都能为您提供帮助。

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

什么是信号?它的定义和性质

要真正理解示波器的功能并充分利用其功能,掌握信号理论的基本原理是非常有帮助的。携带信息的电子波是信号,指示设备或组件执行其预期任务。该信息以电压、电流或电磁波随时间变化的方式编码。

当示波器显示信号时,这些是需要注意的基本属性。

 

振幅

当谈到振幅时,最常提到两个标准定义,第一个是峰值振幅,曲线上的最高点和最低点。第二个是称为 RMS 振幅的平均值,简称均方根。顾名思义,波形被平方,确定平均电压并再次提取其平方根以创建该值。

 

频率

每个周期波都有一个频率。该术语表示波在一次增量内重复自身的次数。

 

时期

波的周期描述了完成一次重复需要多少秒。周期也是频率的倒数:它不是测量重复/时间,而是测量时间/重复。

 

相移

如果两个相同的波仅在水平位置上有所不同,则称为相移。它的数量以弧度或度数的百分比来表示。例如,正弦波的周期(参见下面的正弦波定义)相当于一个完整圆的 360 度。如果将两个正弦波设置为半个周期的水平平移,则它们显示出 180 度的相移。

 

波形

仪器显示的波浪形形状称为波。显示的图形提供了有关被测设备发出的信号的大量信息。电压电平的变化清晰可见,无论是保持恒定、线性变化还是突然跳跃。以下是使用示波器时经常遇到的一些标准波形。

正弦波

上面提到的正弦波以正弦函数命名,因为显示的是正弦函数图形。这是一个平稳的周期性振荡。例如,家用电源插座中的交流电会产生正弦波。

方波和矩形波

在两个不同值之间周期性跳跃的角波形,一个在高电平,一个在低电平。如果段的长度相同,则将其描述为方波,如果它们不相等,则将其描述为矩形。

三角波和锯齿波

为了产生三角波,电压电平形成线性上升沿或下降沿,也称为斜坡,在反转方向之前达到一致的电压。在锯齿波中,一个边缘显示出突然的、近乎垂直的下降。

脉冲

脉冲表现为其他电平电压的突然中断,与闪烁的灯没有什么不同。如果这种情况连续发生,这些脉冲也称为一列。脉冲可以对单个数据进行编码,但通常是由故障引起的。

复波

所有这些以及其他波形都可以交错并形成复杂的波,这些波可能不是周期性的。

模拟和数字信号

最后,区分模拟信号和数字信号很重要。举一个实际的例子,手表也有模拟和数字形式。在模拟手表上,指针连续移动,允许读数没有任何跳跃。类似地,模拟信号可以在设定范围内呈现任何可以想象的值,就像手表可以指向 12 小时跨度内的任何分钟和小时一样。

相比之下,数字手表显示时间的离散数字,在没有连续运动的情况下跳到下一整秒或整分钟。在这里,信息以离散单位进行处理并按原样显示。数字信号同样携带不同的信息。这种差异极大地影响了示波器如何处理不同类型的信号。

关于波和信号要记住的 3 件事

综上所述,这里是对波和信号简介的三个要点:

  • 信号是携带信息的电子波
  • 一个好的新示波器或二手示波器将允许您显示、读取和解释 DUT 发出的信号,以确定它是否按预期运行
  • 需要注意的基本属性是振幅、周期、频率,可能还有相移以及波的形式

如果您想在实践中使用您的知识,请务必前往是德科技二手仪器官方网站查看我们的最新优惠。与价格相近的新型号相比,选择二手是德科技示波器可能会为您提供额外的带宽和更快的采样率——以更友好的价格准确测量您的信号。

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款