您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight MXR258A
Infiniium MXR-Series Real-Time Oscilloscope / 2.5 GHz / 16 GSa/s / 8 Channels
Keysight MXR258A
Infiniium MXR-Series Real-Time Oscilloscope / 2.5 GHz / 16 GSa/s / 8 Channels
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂翻新仪器
Keysight MXR258A
从
USD 53,025.70 节省 35%
已安装选件
可添加选件
01T | |
100 | |
AE6810M | |
AE6910T | Automotive Ethernet Tx Compliance Software 10M to 5GBASE-T1 |
160 | |
200 | |
320 | |
400 | |
500 | |
D9010PAMA | Pulse Amplitude Modulation PAM-N Analysis Software |
D9010XAUC | XAUI Tx Compliance Software |
D90103BQC | IEEE 802.3bq (25GBASE-T) physical layer validation application |
D9010EBZC | Ethernet Tx Compliance Software (10G, MGBase-T, Nbase-T) |
D9010MCDP | MIPI CSI and DSI Protocol Decode/Trigger Software (C-PHY and D-PHY) |
D9040PCIC | PCI Express Tx Compliance Software |
D9010PCIP | Advanced PCIe Protocol Decode/Trigger Software (PCIe 5/4/3/2/1, SATA/SAS) |
D9010SCNA | InfiniiScan Measurement and Zone Triggering Software |
D9010UDAA | User Defined Application Software |
D9011BDLP | Basic Infiniium Protocol Decode/Trigger Bundle |
D9010BDLP | |
D9020DDRC | DDR2 and LPDDR2 Tx Compliance Software |
D9030DDRC | DDR3 and LPDDR3 Tx Compliance Software |
FRE | |
GIG | |
D9010MILP | Military Protocol Decode/Trigger Software (ARINC 429, MIL-STD 1553, SpaceWire) |
D9010JITA | EZJIT Complete - Jitter, Vertical and Phase Noise Analysis Software |
D9010EKRP | 10G/100GBASE-KR 64b/66b and Link Training Decode/Trigger Software |
D9010DMBA | De-embedding Software (Precision Probe, InfiiniSim Basic) |
D9010EMBP | Embedded Protocol Decode/Trigger Software (USB2.0, eUSB2, 10/100 ETH, PCIe 2/1 ...) |
MSO | |
D9010POWA | Power Integrity Analysis Software |
D9020DPHC | MIPI D-PHY Tx Compliance Software |
D9010CPHC | MIPI C-PHY Tx Compliance Software |
D9010MPLP | Low Speed MIPI Protocol Decode/Trigger Software (RFFE, I3C, SPMI) |
D9010MPMP | MIPI M-PHY Protocol Decode/Trigger Software (DigRF,LLI,CSI-3,UniPro,UFS,SSIC) |
D9010USBC | USB 2.0 Tx Compliance Software |
D9010USBP | USB4, USB 3.x, and eUSB2 Protocol Decode/Trigger Software |
D9020ASIA | Advanced Signal Integrity Software (EQ, InfiiniSimAdv, Crosstalk) |
D9010LSSP | Low Speed Protocol Decode/Trigger Software (I2C, SPI, RS232, I2S, JTAG ...) |
D9010ETHC | Ethernet Tx Compliance Software (Ethernet, EEE) |
D9010AUTP | Automotive Protocol Decode/Trigger Software (CAN, CAN-FD, CAN-XL, LIN, FlexRay, SENT) |
D9020AUTP | High Speed Automotive Protocol Decode/Trigger Software (100BASE-T1, 1000BASE-T1, 10Base-T1S) |
WAV | |
D9010PWRA | Power Supply Test Software for Infiniium Oscilloscopes |
D9010EXMA | External Mixer Assistant Software |
Adding options and accessories may impact shipping times
要求提供该型号的定制版本,方法是申请一个 定制报价
产品规格
- 2.5 GHz on all 8 analog channels
- Faster test speeds than ever before with ASICs from the Infiniium UXR-Series
- Accurate measurements with ENOB up to 9.0, noise as low as 43 µV
- Maximum memory is a flexible 1.6 G points
- Capabilities are extended with 8-in-1 instrument integration
- Upgradeable in every possible way — including bandwidth and channel upgrades
配件
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。
示波器速查资料
什么是示波器?
简单来说,当你在电路上进行大范围测量时,示波器是你必需的仪器。它是在开发、测试和了解电子设备或组件时不可或缺的一样工具。使用示波器时,直接将其连到被测设备上(DUT),就能直观显示出接收到的信号。示波器能在电气和电子电路中进行广泛的分析和故障排除,是您工作台上最好用、最有价值的工具。
观看《示波器速成指南-两分钟带你成专家(第一季第一集)》
关于数字存储示波器
数字存储示波器(DSO)是最常用的一种示波器。DSO采样并转化输入的模拟信号为数字数据,使其能够显示,分析和存储(DSO也因此得名),以便进一步进行比较。DSO可以精确的测量电压和电流等信号随时间的变化,这使其成为了调试和日常诊断的首选工具,确保电路和设备能够按照预期运行。
关于混合信号示波器
混合信号示波器(MSO),在DSO的所有功能之上更进一步。MSO可以连接在逻辑分析仪上,能同时输入模拟信号和数字信号,还可以在同一屏幕上显示和对齐这些信号。 如果您需要监测和测试模拟信号和数字信号之间的时效性互动,该仪器将帮助您实现这一目标。另外,MSO相较纯逻辑分析仪更易于操作。如果您之前使用过DSO,那么MSO会很容易上手。
总结
示波器是电信、工程和科学等多个行业的重要工具。您可在我们的知识中心网站阅读完整的示波器基础指南。一台高质量的仪器可以使用很多年都不会损坏,非常值得您去购买。如果您的预算不允许您去购买或更换一台新的示波器,是德科技的二手仪器平台能够为您提供解决方案。您可以在这里以极低的折扣价买到高质量的仪器。我们正在进行以旧换新活动,所以库存每天都在增多。点击上方链接查看我们的最新折扣价。
如何使用示波器?
示波器的使用方法一方面取决于您现有的示波器的型号和配件,另一方面取决于您想要进行的测量活动。下面的几个简要步骤可满足大多数标准使用情况。
如何使用示波器9步走
- 把探头插入示波器,并开机。
- 确保打开了正确的通道,并且关闭了其他通道。
- 将耦合方式设置为直流来查看整个信号,或者设置为交流来过滤直流成分。
- 确保探头设置为正确的衰减比。
- 点击触发键。设置您的触发事件和触发源
- 通过连接接地钩和探针,在内置方波发生器端口测试和调试探头。如果波形图不是静态的,可稍微调整触发电平使其保持稳定。
- 如需要,通过调节探头螺丝来调整探头内置的补偿电容器,直到方波的角度合适。如果您的示波器有自动调节功能的话,可以直接使用“调节”按钮。
- 现在可以开始测量了。把探头和接地夹连接到被测设备或组件上。
- 不要忘记使用示波器的显示控制功能将波形居中显示,并根据需求放大或缩小。
总的来说,示波器提供的功能越多,设置就越复杂。例如:
- 如果您要用MSO同时采集分析模拟信号和数字信号,可能会发生时序偏差。
- 去偏斜控制可以对齐分散的信号,以实现精确的时间相关性。
- 您还需要在定时采集和状态采集之间选择,让示波器按规律的时间间隔采样,或随着信号的特定逻辑状态事件采样。
在工作中多加练习,配合阅读随附的说明书或用户手册,慢慢就能熟悉所有的可用设置。如果想阅读更多教程,请点击这里查看示波器基础指南,或者观看我们最新的有关如何使用示波器的超级指南。
如何使用示波器测量电压?
观看《使用示波器测量电压-两分钟带你成专家(第二季第五集)》
使用示波器手动计算电压
计算电压的最基本方法是记下上到下的分度,再乘以屏幕上显示的伏特/分度数(y轴刻度)。然而,大部分的示波器都没必要使用这种原始的方法。
使用示波器计算电压的简单方式
直接点击“测量(measure)”按钮,或点击触摸屏选项后选择“峰峰电压(peak-to-peak voltage)”。或者用屏幕光标标记两个点即可测量它们之间的电压差。有些示波器还配备有内置数字电压表(DVM)。如果使用MSO的话,不仅能测量模拟信号的参数,如电压随时间的变化,同时还可以验证并行数字信号的完整性。虽然触发数字信号和模拟信号的方式非常不同,但是MSO能够对它们进行去偏移和同步,从而进行简单而精确的测量。逻辑分析仪能够实现的功能MSO几乎都可以做到,并且易用性更强,功能更多。
进行逻辑电路测试
除了上述的测量模拟信号的电压外,您还可以用MSO来测量数字信号和进行逻辑电路测试。
- 把示波器的两个探头连接至通道1和通道2,然后按下“自动(Auto)”键。
- 使用显示控件将两个波形在屏幕上居中显示,就能直观地看到它们的交点和完整周期。
- 用光标在两个波形图的交点上测量电压(即低压和高压翻转),然后记录逻辑输出电平(即逻辑高电平和逻辑低电平)。
关于示波器的更多内容:示波器基础指南 – 如何使用示波器.
如何用示波器和信号发生器测量电感?
即使没有 LCR 表,您也可以用示波器测量电感。例如,您可以使用电流探头,通过读取峰值电流(安培)和脉冲间隔时间(微秒)来测量电压-电流斜坡上的电感。将这些值相乘,然后用总和除以峰值电流,即可得出电感值。您还可以通过设置一个已知电容的电感器并将其与电阻串联来创建一个Tank电路。然后可以根据谐振频率计算电感。或者,在被测系统或电感器上连接一个已知值的电阻器。施加信号并调节频率,使两个器件上出现相等的电压。在此,DSO与MSO一样有效,因为您只需依赖示波器的模拟功。更多信息,请参阅我们的YouTube系列:
《什么是电感?与电感相关的三种效应 – 两分钟带你成专家(第二季第九集)》
更多内容在我们的示波器基础指南。