Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card
您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
返回
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
需要帮助?
ID: U01-2513342
是德科技原厂二手仪器
Keysight M8158A
从
USD 18,909.45 节省 55%
产品规格
- The M8158A arbitrary waveform generator remote head is an external amplifier box that is optional and can be used in conjunction with the M8199A-ILV Passive Combiner
- 67 GHz
- 1.85mm
- Helps minimize signal degradations caused by lossy channels