您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight E8257D-550
PSG Analog Signal Generator / 250 kHz to 50 GHz
原价 USD 165,249.00 节省 35% USD 107,411.85 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂翻新仪器
Keysight E8257D-550
从
USD 107,411.85 节省 35%
已安装选件
550 | Frequency range from 250 kHz to 50 GHz |
1E1 | Step attenuator |
1EH | Improved harmonics below 2 GHz |
1EU | High output power |
UNW | Narrow pulse modulation |
UNY | Enhanced ultra low phase noise |
可添加选件
007 | Analog ramp sweep |
008 | Removable flash memory |
1CM | Rackmount flange kit |
1CN | Front handle kit |
1CP | Rackmount flange with front handle kit |
1E1 | Step attenuator |
1EA | High output power |
1ED | Type-N (f) RF output connector |
1EH | Improved harmonics below 2 GHz |
1EU | High output power |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
UNF | |
UNT | AM, FM, phase modulation, and LF output |
UNU | Pulse modulation |
UNW | Narrow pulse modulation |
UNX | Ultra low phase noise |
UNY | Enhanced ultra low phase noise |
Adding options and accessories may impact shipping times
要求提供该型号的定制版本,方法是申请一个 定制报价
产品规格
E8257D PSG Analog Signal Generator
The Keysight E8257D is a fully-synthesized signal generator with high output power, low phase noise, and modulation capability. Specifications apply over a 0 to 55 °C range, unless otherwise stated, and apply after a 45 minute warm-up time. Supplemental characteristics, denoted as typical, nominal, or measured, provide additional (non-warranted) information at 25 °C, which may be useful in the application of the product.
- Take on your toughest test requirements with metrology-grade frequency and level accuracy, excellent distortion, and spurious characteristics
- Test high-power devices and overcome test system losses with options capable of generating up to 1 W (+30 dBm) of output power
- Get extremely low phase noise: –91 dBc/Hz at 100 Hz offset and –126 dBc/Hz at 10 kHz offset (10 GHz), to address Doppler radar, ADC and receiver-blocking tests
- Characterize devices and circuits by adding AM, FM, PM & pulse modulation to your signal
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。