您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight 83650B
Synthesized Swept-Signal Generator / 10 MHz to 50 GHz
原价 USD 73,322.00 节省 80% USD 14,664.40 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight 83650B
从
USD 14,664.40 节省 80%
已安装选件
001 | ADD STEP ATTENUATOR |
产品规格
- +10 dBm calibrated output power
- -50 dBc harmonics <26.5 GHz typical
- SSB phase noise <-80 dBc at 10 GHz and 10 kHz offset
- Complete analog sweeper
- 1 Hz frequency resolution (Option 008)
- Pulse, amplitude and frequency modulation (8360B Series only)
- -110 dBm output power with step attenuator (Option 001)
The Keysight 83650B synthesized sweeper is the standard of excellence for applications requiring the high performance and accuracy of a synthesized source and the speed and versatility of a sweep oscillator. Synthesized broadband frequency coverage and precise 1 Hz frequency resolution (Opt 008) are generated by indirect synthesis, enabling the Keysight 83650B to achieve low single-sideband phase noise performance. It also delivers excellent harmonic performance with harmonics at least 50 dB below the carrier from 2.0 to 26.5 GHz and at least 40 dB below the carrier above 26.5 GHz.
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。