您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight E36313A
DC Power Supply / Triple-Output / 6V / 10A and 2x 25V / 2A / 160W
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight E36313A
从
USD 1,831.20 节省 30%
已安装选件
0EM | AC 115V SINGLE-PHASE 3-WIRE. 115 VAC /- 11V OPERATION, 47 TO 63 HZ |
GPB | GPIB INTERFACE MODULE FOR E36312A, E36313A - INSTALLED |
产品规格
Output Rating - 160 W
- Output 1: 0 to 6 V, 0 to 10 A
- Output 2: 0 to 25 V, 0 to 2 A
- Output 3: 0 to 25 V, 0 to 2 A
Programming Accuracy ±(% of output + offset)
- Voltage: 0.03% + 3 mV, 0.03% + 5 mV, 0.03% + 5 mV
- Current: 0.05% + 4 mA, 0.04% + 3 mA, 0.04% + 3 mA
Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)
- Normal Mode Voltage: <350 µVrms/ 2 mV p-p, < 1 mVrms/ 5 mVpp, < 1 mVrms/ 5 mVpp
- Normal-mode current: <4 mA rms, <2 mA rms, <1 mA rms
Readback Accuracy ±(% of output + offset)
- Voltage: 0.04% + 3 mV, 0.03% + 5 mV, 0.03% + 5 mV,
- Current: + 0.05% + 5 mA, 0.04% + 3 mA, 0.04% + 3 mA,
- Low Range Current, 20 mA: 0.25% + 80 uA, 0.25% + 80 uA, 0.25% + 80 uA
The E36313A Series triple output power supply is ready for your bench application. With low output ripple/noise and accurate voltage/current measurements, you can test with confidence. You have access to advanced features such as data logging, output sequencing, list mode, and output coupling. The E36312A (80 W) offers the same feature set with reduced power and the E36311A (80 W) is the most economic model with reduced feature set.
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。