您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight E36234A
DC Power Supply / Dual-Output / Auto-ranging / 2 x 60V / 10A / 400W / LAN / USB
Keysight E36234A
DC Power Supply / Dual-Output / Auto-ranging / 2 x 60V / 10A / 400W / LAN / USB
原价 USD 3,569.00 节省 30% USD 2,498.30 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight E36234A
从
USD 2,498.30 节省 30%
产品规格
Output Rating- 400 W
- Output 1: 200W, 0 to 60 V, 0 to 10 A
- Output 2: 200W, 0 to 60 V, 0 to 10 A
Programming Accuracy ± (% of output + offset)
- Voltage: 0.03% + 8 mV
- Current: 0.1% + 3 mA
Ripple & Noise (20 Hz to 10 MHz)
- Normal Mode Voltage: <350 µVrms / 3.5 mV p-p
- Normal-mode current: <1 mA rms
Readback Accuracy ± (% of output + offset)
- Voltage: 0.03% + 8 mV
- Current: 0.1% + 3 mA
- Low Range Current, <50 mA: 0.25% + 80 uA
The E36200 series consists of two 200 W single output power supplies and two 400 W dual output power supplies. Autoranging technology provides the highest current available at all output voltage. Power devices with up to 40 A (E36233A) or voltage up to 120 V (E36234A) using auto-parallel or auto-series to internally connect the two outputs into a single output with twice the power. A single output supply can power devices requiring up to 200 W. A dual output supply provides two independent 200 W channels which can be combined into a single 400 W channel.
- Autoranging power supplies produce more current at all voltages
- Auto-parallel combine outputs for higher current up to 40 A
- Auto-series combine outputs for higher voltage up to 120 V
- Variable slew rate controls inrush current
- Overvoltage, overcurrent, and overtemperature provide device protection
- Ripple and noise < 350 µVrms for low noise output
- 4-wire sense improves load regulation
- Built-in data logger measures power over time
- USB, LAN (LXI Core), and optional GPIB simplify connectivity
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。