您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight B2962B
Low Noise Power Source / 6.5 Digit / 32W / 210V / 3A / 2 Channel
原价 USD 14,811.00 节省 45% USD 8,146.05 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight B2962B
从
USD 8,146.05 节省 45%
产品规格
The Keysight B2962B Series 6.5-digit low noise source power supplies provide a power supply and source solution that meets the difficult measurement challenges researchers, designers, and developers face working on advanced components, circuits, and materials.
Unlike a typical power supply / source, they support a 4-quadrant operation that gives you the freedom to accurately supply any voltage or current contained within their ranges and power limit regardless of polarity.
Key features
- Get 6.5-digit with wide and bipolar voltage / current sourcing at 100 nV to 210 V / 10 fA to 10.5 A at 31.8 W
- Experience best-in-class noise performance with 10 µVrms, 1 nVrms / √Hz with external filter
- Use the precision arbitrary waveform capability and user-defined waveforms from 1 MHz to 10 kHz
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。