您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight B2902B
Precision Source/Measure Unit / 2 Channel / 100fA resolution / 210V / 3A DC/10.5A pulse
是德科技原厂二手仪器
Keysight B2902B
从
USD 8,979.10 节省 35%
产品规格
The Keysight B2902B precision source / measure unit (SMU) is a 2-channel, compact, and cost-effective benchtop SMU with the capability to source and measure both voltage and current. It easily measures current versus voltage (I/V) with high accuracy. The 4-quadrant source and measurement capabilities enable taking I/V measurements without configuring multiple instruments.
Measurement Capabilities
- Configuration supports 2-channel setup
- Minimum source resolution at 1 pA / 1 μV, minimum measurement resolution at 100 fA / 100 nV
- Maximum output at 210 V, 3 A DC / 1 0.5 A pulse
- Waveform generation (arbitrary) and digitizing capabilities from 20 μs interval
Key Features
- Measurement capabilities with an integrated 4-quadrant source
- Color 4.3-inch display supports both graphical and numerical view modes
- Application software facilitates PC-based instrument control included at no charge
- High throughput and SCPI command support conventional SMU’s command set
配件
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。