Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website. Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site. 二手 功率计和功率传感器 二手设备网目前只有英文版本,美国的定价以美元计。其他国家的价格会有所不同。 专用电源可让您在测试中完全控制为设备或被测组件供电的电压和电流。 这使您可以精确而可靠地进行测试。 欢迎从我们的二手台式、ATE系统或直流电源中选择。仪器标准全部仪器(0) 是德科技原厂翻新仪器 (0) 是德科技原厂二手仪器 (0)Cannot ship to:European Union Switzerland Norway Turkey热门型号系列N1912A53230AU2002A47 结果 近乎全新已升级为最新的软件原厂计量校准报告全新标配附件标准三年原厂保修支持定制选件了解更多节省高达90%精准运行计量校准30天保修不支持定制选件运往有限国家了解更多 1134B Probe Amplifier / InfiniiMax / 7 GHz 0已安装选件 可添加更多选件 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 34411A Digital Multimeter / 6.5 Digit 16½ digit resolutionBasic accuracy: .0030 % DC,0.06% AC14 measurement functions including capacitance &… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 34420A Nano-Volt Micro-Ohm Meter / 7.5 Digits 2High-sensitivity DCV and resistance measurements at 100 pico-volt and 100 nano-ohmAccurate temperature… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 34450A Digital Multimeter / 5.5 Digit / OLED Display 3View measurements clearly on the high contrast OLED displayAutomate measurements over USBSimplify data… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 4156C Precision Semiconductor Parameter Analyzer 4Highly accurate laboratory bench top parameter analyzer for advanced device characterization4x… 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 4287A RF LCR Meter / 1MHz to 3GHz 5已安装选件 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 42941A Impedance Probe Kit for Impedance Analyzer / 20Hz to 120MHz 620 Hz to 120 MHzIn-circuit measurements 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 53210A RF Frequency Counter / 350MHz / 10 Digits/s / LAN / USB / GPIB 7已安装选件 400 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 53210A RF Frequency Counter / 350MHz / 10 Digits/s / LAN / USB / GPIB 8已安装选件 106 / 400 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 53210A RF Frequency Counter / 350MHz / 10 Digits/s / LAN / USB / GPIB 9已安装选件 010 / 106 / 400 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 53230A Universal Frequency Counter & Timer / 350 MHz / 12 Digits/s / 20 ps 10已安装选件 106 / 201 / 400 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 53230A Universal Frequency Counter & Timer / 350 MHz / 12 Digits/s / 20 ps 11已安装选件 010 / 115 / 150 / 400 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 B2987B Electrometer/High Resistance Meter / 0.01fA / 1000V / Battery 120.01 fA minimum measurement resolution10 PΩ maximum resistance measurement with 1000 V source20,000… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 B2987B Electrometer/High Resistance Meter / 0.01fA / 1000V / Battery 130.01 fA minimum measurement resolution10 PΩ maximum resistance measurement with 1000 V source20,000… 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 CX1101A Current Sensor / Single Channel / +/- 40 V / 100 MHz / 40 nA - 1 A 1440 nA to 1 A current waveform measurementsMaximum current can be extended to 10 A using a CX1206AMaximum… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 CX1152A Digital Trigger / 8 Channel / 10 MO Input / +/- 25V / DC 158-channel digital trigger input for CX3324A Device Current Waveform AnalyzerInput impedance: 10 MΩInput… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 E4417A EPM-P Series Power Meter / Dual Channel 1620 Msample/s per second sampling rate for reliable continuous and single shot measurements on wide bandwidth… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 L2062XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 18 GHz 17已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 L2063XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 33 GHz 18已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 L2063XA LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor / 10 MHz to 33 GHz 19已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 L2065XA LAN Wide Dynamic Range Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 50 GHz 20已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 L2066XA LAN Wide Dynamic Range Peak and Average Power Sensor 10 MHz - 54 GHz 21已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 L2067XA LAN Wide Dynamic Range Peak and Average Power Sensor 10 MHz - 67 GHz 22已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N1914A Power Meter / EPM Series / Dual Channel 23已安装选件 200 / 201 / C01 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N1922A Wideband Power Sensor / P-Series / 50MHz to 40GHz 24已安装选件 105 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N2752A InfiniiMode Active Differential Probe / 6 GHz 25A – B (differential)A – ground (single-ended A)B – ground (single-ended B)(A+B)/2 – ground (common mode) … 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N2800A InfiniiMax III Probe Amplifier / 16 GHz 2616 GHzTr = 27.1 psecDC attenuation ratio : 6:1 (3:1 with 200 ? ZIF tip)Input voltage range : 1.6 Vpp (0.8… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N2801A InfiniiMax III Probe Amplifier / 20GHz 2720 GHzTr = 27.1 psecDC attenuation ratio : 6:1 (3:1 with 200 ? ZIF tip)Input voltage range : 1.6 Vpp (0.8… 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N2831A InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier / 8GHz 288 GHz (-3 dB)Tr = 54.25 psec (10-90%)DC attenuation ratio: 10:1 or 5:1Input voltage range: 2.5 Vpp or ±… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N8485A Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 26.5GHz 29已安装选件 033 / STD 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N8488A Thermocouple Power Sensor / 10 MHz to 67 GHz 30已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 R8486D Waveguide Power Sensor / 26.5 to 40 GHz / -70 to -20 dBm 31Excellent SWR for reducing mismatch uncertainty50 MHz calibration portAccurate calibration and traceability… 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2000A USB Power Sensor / 10MHz to 18GHz 32已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2001A USB Power Sensor / 10 MHz to 6 GHz 33已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2002A USB Power Sensor / 50MHz to 24GHz 34已安装选件 100 / H26 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2002H USB Power Sensor / 50MHz to 24GHz 35Frequency range: 50 MHz to 24 GHzWide dynamic range: -50 dBm to +30 dBmInternal zeroing while connected to… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2004A USB Power Sensor / 9 kHz to 6 GHz 36已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2021XA USB Peak and Average Power Sensor / 50 MHz to 18 GHz 37已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2022XA USB Peak and Average Power Sensor / 50MHz to 40GHz 38已安装选件 100 / H50 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2042XA USB Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 6 GHz 39已安装选件 100 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2043XA USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor / 10 MHz to 18 GHz 40已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2049XA LAN Peak and Average Power Sensor / 10 MHz to 33 GHz 41已安装选件 TVA 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2062XA USB Peak and Average Power Sensor / 10MHz to 18GHz 42Frequency range of 10 MHz – 18 GHzUSB connectivity with wide dynamic range of -70 to +26 dBm for small… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U2741A USB Modular Digital Multimeter / 5.5 Ddigit 43Waste no time with fast measurements up to 100 readings/s and high-speed USB 2.0 plug-and-play simplicity… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 U8487A USB Thermocouple Power Sensor / 10 MHz to 50 GHz 44已安装选件 100 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 V8486A Waveguide Power Sensor / 50GHz to 75GHz 45已安装选件 H01 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 W8486A Waveguide Power Sensor / 75GHz to 110GHz / -30 to +20dBm 46Excellent SWR for reducing mismatch uncertainty50 MHz calibration portAccurate calibration and traceability… 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 没有找到您想要的?尝试搜索新的解决方案,以准确找到您的所需产品查找新设备 抱歉,目前优惠没货 是否需要在重新上架后通知您? 设置重新上架提醒 寻找新设备
Refurbishment ProcessKeysight Premium Used equipment will pass the same final tests and comprehensive calibration as a new product and meets the same quality requirements.Learn More ›Equipment StandardsLearn about the differences of our two quality standards and compare them to factory new products.Compare Standards ›FAQsGet answers to Frequently Asked Questions about Shipping, Payment, Quote Processes, Pricing, eStores, etc.Get Answers ›Your AccountGet a customised view of the Used Equipment Store. Manage your details and favourites and receive updates and alerts on them.Create Account ›