Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card
您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
返回
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
需要帮助?
ID: U01-2268141
是德科技原厂二手仪器
Keysight 34411A
从
USD 1,552.20 节省 40%
产品规格
- 6½ digit resolution
- Basic accuracy: .0030 % DC,0.06% AC
- 14 measurement functions including capacitance & temperature
- Data Logger with 50,000 reading non-volatile memory
- 50,000 readings/sec. @ 4½ digits to the PC
- 1M reading memory
- Analog level and pre/post triggering
- 50,000 readings/sec. @ 4 1/2 digits to the PC
- 1M reading memory
- Analog level and pre/post triggering
配件