Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card
您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
返回
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
需要帮助?
ID: U08-2505587
是德科技原厂二手仪器
Keysight E4417A
从
USD 3,830.40 节省 70%
产品规格
The E4417A dual channel EPM-P series power meter, is designed for peak, average, peak-to-average ratio and time-gated measurements, using the E9320 peak and average power sensors.
- 20 Msample/s per second sampling rate for reliable continuous and single shot measurements on wide bandwidth signals
- Time-gated and free run power measurements
- Free 'Analyzer Software' software for complete pulse and statistical analysis, software is located 'In the Library'
- Eight pre-defined wireless configurations (GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth, IS-95 CDMA, W-CDMA and cdma 2000)
配件
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。