您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight U2002A
USB Power Sensor / 50 MHz to 24 GHz
原价 USD 9,348.00 节省 65% USD 3,271.80 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight U2002A
从
USD 3,271.80 节省 65%
已安装选件
100 | APC 3.5MM (MALE) CONNECTOR |
H26 | USB POWER SENSOR, 10MHZ-26.5GHZ |
产品规格
- Frequency range of 50 MHz to 24 GHz
- Extended frequency of 10 MHz to 26.5 GHz with option H26.
- Wide dynamic range of -60 to +20 dBm
- Internal zeroing capability to eliminate external calibration
- High measurement speed of up to 250readings/second
- Support internal/external trigger measurements, internal triggering and trace display
- Display power measurements on a PC or other Keysight’s instruments
NEW! Internal triggering and trace display capability
Internal triggering enables triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external triggering signal. Trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist in gate placement and trigger level setup. All U2000 sensors, except for the U2004A, feature these new capabilities. If you are a current USB sensor user, simply download the U2000 series USB power sensor firmware upgrade for free.
The U2000 Series is supported by the Keysight BenchVue software. BenchVue makes it easy to control your power meter to log data and visualize measurements in a wide array of display options without any programming.
Simply connect the sensor to your PC installed BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis app to perform average power measurements and analysis.
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。