Get an Extra 5% Off When Buying Online With Credit Card
您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
返回
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
需要帮助?
ID: U08-2519900
是德科技原厂二手仪器
Keysight 81619A
从
USD 1,190.75 节省 75%
产品规格
- Fully compatible with all 8162x Optical Heads
- Fits in all 8163/8164/8166-series
- 2-channel option
The dual interface module is used to connect optical heads (Keysight 8162x) to the mainframes 8163A/B, 8164A/B or 8166A/B
Following optical heads are used with these interfaces:
- 81620B Si, +10dBm to -90dBm
- 81623B Ge, +10dBm to -80dBm
- 81624B 5mm InGaAs, +10dBm to -90dBm
- 81626B InGaAs, +27 dBm to - 70 dBm
- 81628B InGaAs, +40 dBm to - 60 dBm
配件