您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight N5295AX03
Frequency Extender / 900 Hz to 120 GHz / 1.2m Cable / LFE with Bias-tee
Keysight N5295AX03
Frequency Extender / 900 Hz to 120 GHz / 1.2m Cable / LFE with Bias-tee
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂翻新仪器
Keysight N5295AX03
从
USD 81,299.00 节省 50%
已安装选件
可添加选件
Adding options and accessories may impact shipping times
要求提供该型号的定制版本,方法是申请一个 定制报价
产品规格
- Wide frequency range from 900 Hz to 120 GHz, with PNA/PNA-X’s low frequency extension (LFE) option
- Built-in bias tee
- Built-in 1.2 m interface cable for connection to N5292A controller
- Typical maximum power of +8 dBm to 60 GHz, +5 dBm to 110 GHz, +4 dBm to 120 GHz
- Typical sweep range from -60 dBm to the maximum power
- Typical noise floor of -120 dBm to 26.5 GHz, -110 dBm to 110 GHz, -100 dBm to 120 GHz
- Typical performance to 125 GHz, operational over-range frequency 130 GHz
Broadband frequency extension module designed for use with Keysight’s new PNA/PNA-X based millimeter wave solutions.
The N5295AX03 modules are compact lightweight modules designed to interface to the N5292A test set controller that is driven with a PNA/PNA-X B model vector network analyzer.
The modules allow users to extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X to cover a frequency range of 900 Hz to 120 GHz.
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。