您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight M9804A-600
PXIe Vector Network Analyzer / 9 kHz to 20 GHz / 6-port
原价 USD 113,892.00 节省 30% USD 79,724.40 税前价格
不可与其他折扣同时使用
不可与其他折扣同时使用
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂翻新仪器
Keysight M9804A-600
从
USD 79,724.40 节省 30%
已安装选件
600 | 6-port, 9 kHz to 20 GHz |
可添加选件
021 | Pulse modulation hardware |
090 | Spectrum analysis hardware |
190 | Vector signal analysis hardware |
Adding options and accessories may impact shipping times
要求提供该型号的定制版本,方法是申请一个 定制报价
产品规格
Conquer Challenges with Multiport Network Analyzers
The Keysight M980xA Series of PXI network analyzers meets the most demanding challenges with a true multiport architecture that offers exceptional performance no matter how many ports you use. Gain deeper insights into your devices with the widest available portfolio of measurement applications for PXI VNAs, including spectrum analysis and noise figure measurements.
- 9 kHz to 20 GHz frequency range
- Cascade multiple modules for up to 50 ports on a single chassis of multiport or multi-site measurement
- Make accurate multiport measurements with N-port correction capability
- Perform fast and easy multiport calibration with electronic calibration (ECal) modules
- Choose from a wide range of measurement application to gain deeper insight into your RF test
- Features the same intuitive GUI as Keysight’s high-performance network analyzers
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。