您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
Keysight M9300A
PXIe Frequency Reference / 10 MHz and 100 MHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight M9300A
从
USD 1,544.50 节省 75%
已安装选件
可添加选件
产品规格
The M9300A PXIe frequency reference is a PXIe-compatible, compact, modular instrument that can be used with the Keysight M9301A synthesizer, M9310A source output, and M9311A modulator to create the world’s fastest vector signal generator, the M9381A. Create a CW source, the M9380A, by combining the M9300A with the M9301A and M9310A or use it as the 10-MHz or 100-MHz reference with other PXI solutions. Control the instrument through a soft front panel and programmatic interfaces tuned to your application development environment of choice.
- Reduce development time and simplify integration into existing test environments with multiple drivers and programmatic interfaces.
- Reduce startup time with Keysight IO libraries' easy configuration, one-step software install, and soft front panel.
- Realize fast repair turn-around time with Calibrated Core Exchange.
Functionality
- Multiple outputs: Five 100 MHz, one 10 MHz and one OCXO
- Locks to an external reference with a value from 1 to 110 MHz.
- Many programmatic interfaces enable easy integration into existing test environments
Performance characteristics
- 1-slot PXIe
- Low phase noise
- 100 MHz output amplitude ≥ 10 dBm
Applications
- Wireless communications
- Aerospace and defense
配件
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。