Keysight N9030A-508
PXA Signal Analyzer / 3 Hz to 8.4 GHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
是德科技原厂二手仪器
Keysight N9030A-508
从
USD 28,240.09 节省 77%
已安装选件
508 | FREQUENCY RANGE, 3 HZ TO 8.4 GHZ |
B1X | ANALYSIS BANDWIDTH, 160 MHZ |
B1Y | |
B25 | ANALYSIS BANDWIDTH, 25 MHZ (STANDARD) |
B40 | ANALYSIS BANDWIDTH, 40 MHZ |
DP2 | DP2 - DIGITAL PROCESSOR, 2 GB CAPTURE MEMORY |
EA3 | ELECTRONIC ATTENUATOR, 3.6 GHZ |
EP1 | |
FSA | |
LFE | |
MPB | MICROWAVE PRESELECTOR BYPASS |
NFE | |
NUL | |
P08 | PREAMPLIFIER, 8.4 GHZ |
PC4 | |
PFR | |
RTL | REAL TIME LINK |
SSD | ADDITIONAL REMOVABLE SOLID STATE DRIVE, W7X |
WXP | OPERATING SYSTEM, WINDOWS XP FOR EMBEDDED SYSTEMS |
可添加选件
产品规格
Take on Demanding Aerospace, Defense and Commercial Communications Applications
- Test with 160 MHz analysis bandwidth & industry-leading performance
- Extend frequency up to 110 GHz with Keysight smart mixers; to THz with others
- Capture transient or intermittent signals with real-time spectrum analysis
- Simplify application-specific testing with PathWave X-Series measurement apps: phase noise, noise figure, LTE-Advanced, WLAN, and more
- Perform deeper troubleshooting with the PathWave 89600 VSA software
配件
准备好开箱了吗?
相似产品
当前仪器
其他产品
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
什么是信号分析仪?
信号分析仪是用于测试和测量电子信号的设备。信号的类型可能会有所不同,包括电压、电流和射频。信号分析仪的功能和特性因应用而异。信号分析仪有多种类型,但最常见的类型是示波器。其他类型包括频谱分析仪、网络分析仪和信号发生器。
示波器是设计电子系统时使用的一种设备,它允许将信号视为波形。频谱分析仪测量特定时间段内信号的幅度和频率。网络分析仪在无法访问其设计细节的情况下分析电路;当创建电路和测试电路之间存在延迟时,这会很有帮助。信号发生器生成信号,然后供其他设备使用。
信号分析仪有多种用途,具体取决于设备类型和可用功能。一些标准功能包括:
生成和分析信号
放大和分析大信号
显示不同类型的波形
显示信号的整个频率范围,包括不同频率和噪声水平的视觉表示
矢量信号分析仪与频谱分析仪的区别是什么?
信号分析仪与示波器的区别是什么?
信号分析仪与矢量网络分析仪的区别是什么?
如何用信号分析仪测量天线阻抗?
如何用信号分析仪测量相位噪声?
如何用信号分析仪测量回波损耗?
回波损耗是测量在特定点反射或浪费多少信号。这是一个衡量在传输过程中损失了多少能量的指标。您可以使用频谱分析仪测量回波损耗,从而提高无线连接的功率和效率。
如果回波损耗过高,则可能表明系统中存在电源管理问题。信号分析仪可以帮助您确定回波损耗是否过高,并帮助您找到需要解决的任何硬件问题。当您的电源管理设置低于成功无线通信的要求时,设备会通知您。
要使用信号分析仪测试设备的回波损耗,请将频谱分析仪插入连接到预期发射机的同轴电缆的一端。该设备将确定在信号通过电缆并流出到达预定接收者后,有多少信号被丢失。
有关如何使用频谱分析仪测量回波损耗的其他信息,请查看“功能资源”,以获取基本频谱分析仪的技术概述以及如何测量天线回波损耗的示例。