您需要帮助吗?
有任何关于二手是德科技仪器购买的问题请联系我们!
需要专家协助请拨打:
免付费:
400-810-0189(手机)
热线传真:
800-820-2816
工作时间:
周一到周五 8:30am-5:30pm
地址:
是德科技(中国)有限公司 北京市朝阳区望京北路3号 中国
备用电话号码:
800-810-0189(座机)
email:
tm_asia@keysight.com
是德科技原厂二手仪器
Keysight N8758A
从
USD 5,178.00 节省 40%
产品规格
Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget. The Keysight N8758A is an 80 V, 65 A, 5,200 W, single-output power supply in a small 2U package. It offers flexible AC input options, analog / resistance control of output voltage and current, and parallel and series connection of multiple supplies to achieve more output current or voltage.
Please select the AC input voltage option carefully. The AC input voltage hardware is permanently installed at the factory and cannot be changed after delivery.
If you purchase and receive the wrong AC input voltage option, you would need to return the unit. Product returns are subject to Keysight approval and applicable charges. You would then need to place a new order.
DC Output Ratings
- voltage: 80 V
- current: 65 A
- power: 5,200 W
Programming Accuracy
- voltage: 0.025% + 60 mV
- current: 0.1% + 195 mA
Output Ripple and Noise
- CV p-p: 100 mV
- CV rms: 15 mV
配件
准备好开箱了吗?
常见问题
是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?
是德科技全新仪器 | 是德科技原厂翻新仪器 | 是德科技二手仪器 | |
---|---|---|---|
折扣 | 无 | 低至3折 | 低至1折 |
仪器状态 | 全新 | 近乎全新 | 正常运行 ¹ |
软件版本 | 最新 | 已升级为最新 | 按原状态 |
计量标准 | 原厂计量校准报告 | 原厂计量校准报告 | 查看产品详情 |
附件 | 全新标配 | 全新标配 | 查看产品详情 |
质保期 | 1-5年 ² | 1-5年 | 90天 |
选件添加/删除 | 接受 | 接受 | 受限 |
更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多
我可不可以按我的个人需求配置仪器?
是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。
有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。