Keysight P9375A
スタート価格
USD 18,176.80 60% OFF
製品仕様
Exceptional Performance in a Small Package
Keysight’s P9375A Series is an affordable full two-port vector network analyzer (VNA) that dramatically reduces your size of test. You can control its compact chassis from an external computer with powerful processing capabilities.
- Compact, portable, and easy to connect
- Dramatically reduces your size of test
- Frequency range from 300 kHz up to 26.5 GHz
- Ability to extend the number of test ports (max 4-port)
- Same GUI and measurement science as Keysight high-performance VNAs
- Supports all Electronic Calibration (ECal) modules
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。