お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight P9375A
Streamline USB Vector Network Analyzer / 300 kHz to 26.5 GHz
定価 USD 97,538.00 77% OFF USD 22,433.74 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight P9375A
スタート価格
USD 22,433.74 77% OFF
搭載オプション
S97007A-1FP | AUTOMATIC FIXTURE REMOVAL, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
S97010A-1FP | TIME DOMAIN ANALYSIS, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
S97082A-1FP | SCALAR CALIBRATED MIXER AND CONVERTER MEASUREMENTS, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
S97551A-1FP | MULTIPLE INSTRUMENTS/MODULES MEASUREMENTS, NODE-LOCKED PERPETUAL LICENSE |
製品仕様
Exceptional Performance in a Small Package
Keysight’s P9375A Series is an affordable full two-port vector network analyzer (VNA) that dramatically reduces your size of test. You can control its compact chassis from an external computer with powerful processing capabilities.
- Compact, portable, and easy to connect
- Dramatically reduces your size of test
- Frequency range from 300 kHz up to 26.5 GHz
- Ability to extend the number of test ports (max 4-port)
- Same GUI and measurement science as Keysight high-performance VNAs
- Supports all Electronic Calibration (ECal) modules
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
キャリブレーションのプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的なキャリブレーションの方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。
手動キャリブレーションでは、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的にキャリブレーションを行う必要があります。この定期的なキャリブレーションにより、国際的な標準と一致していることが保証されます。