返回

Used Equipment Store

账户权益

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

已经有账户? 登录

Create Your Account

返回

How can we help you?

Technical Question

  • Product selection
  • Configuration assistance
  • Application support

Sales Question

  • Warranty extensions
  • Calibration plans
  • Additional software options
  • Education discounts

Stay Up to Date

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

提出问题

Keysight 二手仪器
  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

N9038A-526

3 Hz to 26.5 GHz

您的配置

.
FREQUENCY RANGE, 3 HZ TO 26.5 GHZCore
B25
ANALYSIS BANDWIDTH, 25 MHZ
已安装
CNF
CONNECTOR, RF INPUT - TYPE-N FEMALE
已安装
EDP
已安装
EMC
已安装
ESC
EXTERNAL SOURCE CONTROL
已安装
IDE
已安装
NFE
已安装
P26
PREAMPLIFIER, 26.5 GHZ
已安装
PC2
已安装
PFR
已安装
WXP
已安装
YAS
Y-AXIS SCREEN VIDEO OUTPUT
已安装

‹ 返回到结果

常见问题

什么是信号分析仪?

信号分析仪是用于测试和测量电子信号的设备。信号的类型可能会有所不同,包括电压、电流和射频。信号分析仪的功能和特性因应用而异。信号分析仪有多种类型,但最常见的类型是示波器。其他类型包括频谱分析仪、网络分析仪和信号发生器。

示波器是设计电子系统时使用的一种设备,它允许将信号视为波形。频谱分析仪测量特定时间段内信号的幅度和频率。网络分析仪在无法访问其设计细节的情况下分析电路;当创建电路和测试电路之间存在延迟时,这会很有帮助。信号发生器生成信号,然后供其他设备使用。

  • 信号分析仪有多种用途,具体取决于设备类型和可用功能。一些标准功能包括:

  • 生成和分析信号

  • 放大和分析大信号

  • 显示不同类型的波形

  • 显示信号的整个频率范围,包括不同频率和噪声水平的视觉表示

矢量信号分析仪与频谱分析仪的区别是什么?

信号分析仪分析已经生成的信号,而频谱分析仪用于发现频率或实际生成频率本身。

频谱分析仪执行实时频谱分析,并根据所分析的信号类型测量瞬时功率或峰值功率、电压或电流。它还经常用于监测电路和设备中的电磁干扰。

另一方面,信号分析仪只能测量已经存在的信号;它不能用于发现或分析频率。其目的是帮助用户识别电子电路问题并了解电路的性能。

信号分析仪与示波器的区别是什么?

信号分析仪和示波器之间的主要区别在于,信号分析仪分析特定时间段内信号的电压。相反,示波器提取信号的时间信息

示波器是一种信号分析仪,用于测量随时间变化的电压信号。它具有各种功能,包括模拟和数字功能、高级触发功能和连接选项。它用于分析来自许多不同来源的信号,例如时域信号、射频频率或极低频源。

信号分析仪用于分析已经生成的信号。信号分析仪通常用于监测电路和设备中的电磁干扰,而示波器只能测量已经存在的信号。

图2  示波器与信号分析仪

阅读我们的示波器基础指南,了解有关示波器及其使用的更多信息。如需查看我们在售示波器的完整列表,请访问我们的产品列表页面.

信号分析仪与矢量网络分析仪的区别是什么?

网络分析仪通过检查发送和接收的信号来测试有线或无线网络的性能。与信号分析仪不同,它对发送和接收的信号进行高级分析。它不同于信号分析仪,因为它对被测设备上的信号进行实时分析。相反,信号分析仪仅在创建信号后分析数据。

网络分析仪还可以执行分析并检测阻碍信号到达目的地的问题。例如,它可以检测电缆、连接器或故障设备的问题。它还可以帮助解决射频频谱和Wi-Fi问题,如干扰和信号丢失。

信号分析仪被工程师用来识别电子电路中的问题,了解电路的行为方式,例如,监测多个信号或设备之间的电磁干扰。这使得它对于测试和调试使用无线电信号或其他强大的潜在干扰源的电路非常有用。

如何用信号分析仪测量天线阻抗?

天线的阻抗指的是它对特定频率信号的响应方式。如果你想知道设备发送的是哪种无线信号,你应该用频谱分析仪评估天线的阻抗。该设备将帮助您确定天线是否受到噪声的影响,噪声会对性能产生负面影响。

要测量天线的阻抗,可以在连接到天线背面的同轴电缆的一端连接频谱分析仪。一旦设备通过同轴电缆,它将计算传输的阻抗。

如何用信号分析仪测量相位噪声?

相位噪声是一种经常干扰无线通信的信号。对于在无线频谱中工作的设备来说,这是一个问题。如果相位噪声在特定频率上很常见,它可能会淹没其他信号。

相位噪声有许多不同的类型,每种类型都会对您的无线技术产生不同的影响。信号分析仪测量不同频率的相位噪声。该设备将帮助您确定预期的无线通信是否需要某种干扰保护。

要使用信号分析仪测量设备的相位噪声,可以将设备连接到接收机的输入端。这将使信号分析仪能够计算出有多少相位噪声是通过你的无线通信设备发送的。

如何用信号分析仪测量回波损耗?

回波损耗是测量在特定点反射或浪费多少信号。这是一个衡量在传输过程中损失了多少能量的指标。您可以使用频谱分析仪测量回波损耗,从而提高无线连接的功率和效率。

如果回波损耗过,则可能表明系统中存在电源管理问题。信号分析仪可以帮助您确定回波损耗是否过高,并帮助您找到需要解决的任何硬件问题。当您的电源管理设置低于成功无线通信的要求时,设备会通知您。

要使用信号分析仪测试设备的回波损耗,请将频谱分析仪插入连接到预期发射机的同轴电缆的一端。该设备将确定在信号通过电缆并流出到达预定接收者后,有多少信号被丢失。

有关如何使用频谱分析仪测量回波损耗的其他信息,请查看“功能资源”,以获取基本频谱分析仪的技术概述以及如何测量天线回波损耗的示例。