Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website. Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site. 是德科技原厂翻新仪器 二手仪器翻新流程 是德科技原厂翻新仪器为了能有和新仪器相同的质量和标准,必须经过和新仪器相同的综合测试和校准。购买是德科技原厂翻新仪器,至多可以节省70%的成本,却能获得一台质量近乎全新的仪器。 检查和准备 1 二手仪器送达二手仪器送至是德科技位于马来西亚槟城的制造厂。 2 状况检查送达后,我们会对二手仪器进行细致的初步检查,确定仪器状况。 3 全面清洁采用专业的真空技术进行深度清洁,无法清洗干净的部件会被更换
配置和更新 4 面貌一新的固件和软件验证二手仪器的性能后,会将其兼容固件和软件更新到新版本。 ¹ 5 定制流程根据客户的订单添加或删除硬件选项、应用程序或软件选项。 6 校准和稳定运行测试对仪器进行校准,并进行测试。
配件与最终检查 7 原版手册和附件翻新仪器与新仪器配有相同的全新配件和手册。 8 101项质量检查出厂前,每台仪器都要经过性能验证和101项质量检查。下载101项检查清单 9 与新品一致的质保期翻新仪器与新的是德科技仪器拥有相同的质保期。²