お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

測定器選定および構成のご相談、技術サポートなど

一般的な技術関連のご質問

在庫状況、保証期間の延長、校正プラン、追加ソフトウェアオプション、教育機関向け値引きなど。

本製品に関するご質問

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

ID: P08-100564

Keysight N9042B-550

UXA Signal Analyzer / 2 Hz to 50 GHz

ID: P08-100564
Keysight N9042B-550 2 Hz to 50 GHz
Keysight N9042B-550 2 Hz to 50 GHz
Keysight N9042B-550 2 Hz to 50 GHz
Keysight N9042B-550 2 Hz to 50 GHz
-N9042B-550-0

Keysight N9042B-550

UXA Signal Analyzer / 2 Hz to 50 GHz

整備済み
校正済み
新品と同じ保証
新品と同じ付属品
構成変更可能
送料込み

定価 USD 241,527.00 50% OFF
USD 120,763.50 税抜
Not combinable with other discounts.

今なら$20,142から$6,848に
企業(法人)向け販売
Ships from Malaysia.
8週間以内にUnited Statesへ発送します。
見積依頼

戻る
Keysight N9042B-550 2 Hz to 50 GHz
Keysight Premium Used
Keysight N9042B-550
UXA Signal Analyzer / 2 Hz to 50 GHz
構成: ESC, EXW, R20
構成変更可能
配送: 限られた国のみ
保証: 新品と同じ保証
付属品: 標準付属品あり

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

特別価格
Keysight N9042B-550 2 Hz to 50 GHz

Keysight Premium Used

Keysight  N9042B-550

スタート価格

USD 120,763.50 50% OFF

搭載オプション

550Frequency Range, 2 Hz To 50 GHz
ESCExternal source control
EXWExternal mixing, wide bandwidth
R20Analysis Bandwidth, 2 GHz

追加可能オプション

1DVR001AROM/CD-R/RW drive
1MSE001AMouse
12M
CV1117A
1RMAdapter-Coaxial Straight Jack-BNC Plug-SMA 50-Ohm
24M
2CMRack mount flange kit 265.9mm H (6U) - two flange brackets, two standard rails
2CPRack mount flange and handle kit 265.9mm H (6U) - two brackets, handles, rails
2RMAdapter-Coaxial Tee Female-BNC Male-BNC Female BNC
36M
3RMCable Assembly-Coaxial RG-58 50-Ohm BNC-Male BNC-Male 2m-LG
4RMPCIe cable, x4-x8, 2 meter
5RMCable Assembly-Coaxial 50-Ohm SMA-Plug SMA-Plug 610mm-LG
60M
6RMCable Assembly-Coaxial 50-Ohm SMA-Plug SMA-Plug 1219mm-LG
7RMCable-Assembly USB A to Mini-B 3m-LG
8RMAdditional Optical Data Interface Cable, 1m
9RMOptical Data Interface Cable, 3m
ALVAuxiliary log video output
C12
C36
C60
CRPConnector Rear, Programmable IF output
CRWConnector, IF out, wide
EA3Electronic attenuator, 3.6 GHz
EDCExternal digitizer control
ESCExternal source control
EXWExternal mixing, wide bandwidth
N6141EM0EEMI Measurement Application
N9054EM0EVector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application
N9055EM0EPower Amplifier Measurement Application
N9056EM0EChannel Quality Measurement Application
N9061EM0ERemote Language Compatibility Measurement Application
N9062EM0ESCPI Language Compatibility Measurement Application
N9063EM0EAnalog Demodulation Measurement Application
N9068EM0EPhase Noise Measurement Application
N9069EM0ENoise Figure Measurement Application
N9071EM0EGSM/EDGE/Evo Measurement Application
N9072EM0Ecdma2000 measurement application, remote control only
N9073EM0EW-CDMA/HSPA+ Measurement Application
N9076EM0E1xEV-DO measurement application, remote control only
N9077EM0EWLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application
N9079EM0ETD-Scdma/HSPA measurement application, remote control only
N9080EM0ELTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application
N9081EM0EBluetooth (TM) Measurement Application
N9082EM0ELTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application
N9083EM0E
N9084EM0EShort Range Communications and IoT Measurement Application
N9085EM0E5G NR Measurement Application
N9077EM1EWLAN 802.11ac/ax Measurement Application
N9054EM1EVector Modulation Analysis Custom OFDM Application
N9077EM2EWLAN 802.11be Measurement Application
N9080EM3ENB-IoT and eMTC FDD Measurement Application
N9080EM4ELTE V2X measurement application
N9085EM4ENR V2X Measurement Application
N9042MMOBMulti-box Synchronization for MIMO
P26Preamplifier, 26.5 GHz
N90EMFP2BFast power
P44Preamplifier, 44 GHz
P4LPreamplifier, 44 GHz, basic
P50Preamplifier, 50 GHz
P5LPreamplifier, 50 GHz, basic
R10Analysis Bandwidth, 1 GHz
R15Analysis Bandwidth, 1.5 GHz
R20Analysis Bandwidth, 2 GHz
R40Analysis Bandwidth, 4 GHz
SF1Security features, exclude launching programs
SF2Security features, prohibit saving results
N90EMPSMBPower Suite Measurement Application
ST1
ST2
N9042RTABReal-time analysis, up to 1 GHz BW, Basic Detection
N9042RTBBReal-time analysis, up to 1 GHz BW, Optimum Detection
N9042RTEBReal-time analysis, up to 2 GHz BW, Basic Detection
N9042RTFBReal-time analysis, up to 2 GHz BW, Optimum Detection
W10
N90EMBWSBSoftware-based IQ Bandwidth Expansion
YAVScreen video, log video and linear video

Adding options and accessories may impact shipping times

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

製品仕様


Test the real performance of your millimeter-wave (mmWave) innovations in 5G, satellite, radar, and more with our N9042B UXA X-Series signal analyzer and measurement applications. The N9042B provides the industry's widest analysis bandwidth and deepest dynamic range to help you solve your most difficult mmWave challenges — tight design margins and timelines, complex modulation, and stringent standards.

  • Ensure your designs meet the latest standards with ready-to-use measurement applications and signal analysis software
  • See signals clearly with an unbanded, preselected sweep from 2 Hz to 50 GHz and 4 GHz of analysis bandwidth
  • Test the true performance of your 5G NR transmitter with the industry's best error vector magnitude (EVM)
  • Find out-of-band emissions or spurs quickly in your radar designs with the industry's best swept displayed average noise level (DANL)
  • Develop high-throughput satellite communication designs with 4 GHz of corrected analysis bandwidth

Specifications

  • Bandwidth Options: 1, 1.5, 2, and 4 GHz
  • DANL @1 GHz: -174 dBm
  • Frequency: 2 Hz to 50 GHz, with V3050A 110 GHz
  • Frequency Options: 26.5, 44, 50 GHz, with V3050A 50 GHz to 67, 90, 110 GHz
  • Height: 6U
  • Maximum Analysis Bandwidth: 4 GHz
  • Maximum Frequency: 50 GHz
  • Overall Amplitude Accuracy: ± 0.24 dB
  • Phase Noise @1 GHz (10 kHz offset): -135 dBc / Hz
  • TOI @1 GHz (3rd Order Intercept): +22 dBm

付属品:


For Keysight Premium Used listings like-new accessories (e. g. a power cord) are included.

Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.

For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight N9042B-550 Spectrum Analyzers
  • Fresh Calibration
  • 新品と同じ付属品
  • 新品と同じ保証
  • 合意済みの設定

追加できるオプション等

  • 延長保証
  • KeysightCare Assured / Enhanced
  • Calibration Plan
  • ソフトウェア(モデルによって異なります)

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

関連商品

ご検討の製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

Get Your N9917B FieldFox now. Low price and in stock.

See Offers

教育関係および非営利団体のお客様はさらにお買い得です

詳細はこちら

シグナル・アナライザFAQ

シグナル・アナライザとは何ですか?

シグナル・アナライザは電子信号のテストと測定に使用されるデバイスです。
信号の種類は電圧、電流、無線周波数など様々です。アプリケーションによってシグナル・アナライザの能力や特徴が異なるため、多くの種類のシグナル・アナライザがありますが、最も一般的なタイプはオシロスコープです。
他には、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、信号発生器があります。

オシロスコープは電子システムを設計する際に信号を波形として表示できるデバイスです。
スペクトラム・アナライザは特定の時間にわたる信号の振幅と周波数を測定し、ネットワーク・アナライザは設計の詳細にアクセスすることなく回路を分析します。これは回路の作成とテストの間に遅延がある場合に役立ちます。
また、信号発生器は他のデバイスによって使用される信号を生成します。

シグナル・アナライザの用途は、デバイスのタイプと利用可能な機能によって異なります。標準機能には次のようなものがあります。

  • 信号の生成と解析

  • 大きな信号の拡大と解析

  • さまざまなタイプの波形の表示

  • さまざまな周波数やノイズレベルの視覚的表現を含む、信号の全周波数範囲の表示

ベクトル・シグナル・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

シグナル・アナライザは既に生成された信号を解析する一方で、スペクトラム・アナライザは周波数を発見したり、実際に周波数を生成したりするために使用されます。

スペクトラム・アナライザはリアルタイムでスペクトラム解析を行い、解析される信号の種類によって、瞬時の電力、ピーク電力、電圧、または電流を測定します。また、これは回路やデバイスの電磁干渉を監視するためにもよく使用されます。

一方、シグナル・アナライザは既に存在する信号のみを測定でき、周波数の発見や解析には使用できません。主な目的は、ユーザーが電子回路の問題を特定し、回路がどのように動作しているのかを理解できるようにすることです。

シグナル・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?

シグナル・アナライザとオシロスコープの主な違いは、シグナル・アナライザが特定の期間にわたる信号の電圧を分析するのに対し、オシロスコープは信号のタイミング情報を抽出します。

オシロスコープは電圧信号を経時的に測定するために使用されるシグナル・アナライザの一種で、アナログおよびデジタル機能、高度なトリガー機能、接続オプションなど、さまざまな機能を備えています。時間領域信号、無線周波数からの周波数、超低周波ソースなど、様々なソースからの信号を分析するために使用されます。

一方、シグナル・アナライザは既に生成された信号を解析するために使用されます。回路やデバイスの電磁干渉を監視するために使用されるシグナル・アナライザに対して、オシロスコープは既に存在する信号しか測定できません。

図2 オシロスコープとシグナル・アナライザ

オシロスコープとその使用方法を詳しく知りたい方は、当社のオシロスコープ基本ガイドをご覧下さい。また、当社の商品リストページから新品および中古製品を含むオシロスコープの全品がご覧いただけます。

シグナル・アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザの違いは何ですか?

ネットワーク・アナライザは送信信号と受信信号の両方を調査することで、有線または無線ネットワークの性能をテストするために使用されます。
シグナル・アナライザとは異なり、送信信号と受信信号の両方を詳細に分析し、テスト対象デバイス上の信号をリアルタイムに分析します。
一方で、シグナル・アナライザは信号が生成された後のデータのみを分析します。

ネットワーク・アナライザは分析を実行し、信号が目的地に到達するのを妨げる問題を検出することもでき、ケーブル配線、コネクタ、機器の故障などの問題を検出できます。また、干渉や信号損失などのRFスペクトラムとWi-Fiの問題の解決にも役立ちます。

シグナル・アナライザは電子回路における問題を特定し、回路がどのように動作しているのかを理解するために使用され、複数の信号やデバイス間の電磁干渉の監視も可能です。これは、無線信号や他の強力な干渉源を使用する回路のテストとデバッグに役立ちます。

アンテナのインピーダンスをシグナル・アナライザでどのように測定しますか?

アンテナのインピーダンスとは特定の周波数からの信号に対する反応を指します。デバイスがどのような無線信号を送信しているのか知りたい場合は、スペクトラム・アナライザでアンテナのインピーダンスを評価する必要があります。また、アンテナがパフォーマンスに悪影響を与える可能性のあるノイズの影響を受けているかどうかを判断することにも役立ちます。

アンテナのインピーダンスを測定するためには、スペクトラム・アナライザをアンテナの背面に接続されている同軸ケーブルの端に取り付けます。デバイスはその後、同軸ケーブルを通過したときに送信されるインピーダンスを計算します。

位相雑音をシグナル・アナライザでどのように測定しますか?

位相雑音は、無線通信を妨害したり、干渉したりするタイプの信号です。これは無線周波数スペクトラムで動作するデバイスにとって問題となります。位相雑音が特定の周波数全体で共通している場合、他の信号をかき消す可能性があるからです。

位相雑音の種類は多く、それぞれが無線技術に異なる影響を与える可能性があります。シグナル・アナライザは異なる周波数での位相雑音を測定することで、無線通信が何らかの干渉保護を必要とするかどうかを判断するのに役立ちます。

デバイスの位相雑音をシグナル・アナライザで測定するには、デバイスを受信機の入力に接続することで、無線通信デバイスを通じて送信される位相雑音の量を測定することができます。

リターン・ロスをシグナル・アナライザでどのように測定しますか?

リターン・ロスは特定のポイントでどれだけの信号が反射、または無駄になっているのかを測定するものであり、送信時に失われるエネルギーの量を測定するものです。スペクトラム・アナライザを使用してリターン・ロスを測定することで、無線接続の電力と効率を向上させることができます。

リターン・ロスが高すぎる場合、システム内の電力管理に問題がある可能性があります。シグナル・アナライザはリターン・ロスが高すぎるかどうかを判断し、解決が必要なハードウェアの問題を見つけるのに役立ちます。デバイスは電力管理設定が正常な無線通信の要件を満たしていない場合に通知をします。

デバイスのリターン・ロスをシグナル・アナライザでテストするには、送信機に接続された同軸ケーブルの端にスペクトラム・アナライザを接続します。デバイスは、信号がケーブルを通過して目的の受信者に到達した後に失われる量を判断します。

スペクトラム・アナライザを使用してリターン・ロスを測定する方法の詳細については、「機能リソース」で基本的なスペクトラム・アナライザの技術概要とアンテナのリターン・ロスの測定方法の例を参照してください。