お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N9030A-508
PXA Signal Analyzer / 3 Hz to 8.4 GHz
Keysight Used
Keysight N9030A-508
スタート価格
USD 28,240.09 77% OFF
搭載オプション
508 | FREQUENCY RANGE, 3 HZ TO 8.4 GHZ |
B1X | ANALYSIS BANDWIDTH, 160 MHZ |
B1Y | |
B25 | ANALYSIS BANDWIDTH, 25 MHZ (STANDARD) |
B40 | ANALYSIS BANDWIDTH, 40 MHZ |
DP2 | DP2 - DIGITAL PROCESSOR, 2 GB CAPTURE MEMORY |
EA3 | ELECTRONIC ATTENUATOR, 3.6 GHZ |
EP1 | |
FSA | |
LFE | |
MPB | MICROWAVE PRESELECTOR BYPASS |
NFE | |
NUL | |
P08 | PREAMPLIFIER, 8.4 GHZ |
PC4 | |
PFR | |
RTL | REAL TIME LINK |
SSD | ADDITIONAL REMOVABLE SOLID STATE DRIVE, W7X |
WXP | OPERATING SYSTEM, WINDOWS XP FOR EMBEDDED SYSTEMS |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Take on Demanding Aerospace, Defense and Commercial Communications Applications
- Test with 160 MHz analysis bandwidth & industry-leading performance
- Extend frequency up to 110 GHz with Keysight smart mixers; to THz with others
- Capture transient or intermittent signals with real-time spectrum analysis
- Simplify application-specific testing with PathWave X-Series measurement apps: phase noise, noise figure, LTE-Advanced, WLAN, and more
- Perform deeper troubleshooting with the PathWave 89600 VSA software
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
準備はできましたか?
関連商品
ご検討の製品
他のモデル
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
シグナル・アナライザFAQ
シグナル・アナライザとは何ですか?
シグナル・アナライザは電子信号のテストと測定に使用されるデバイスです。
信号の種類は電圧、電流、無線周波数など様々です。アプリケーションによってシグナル・アナライザの能力や特徴が異なるため、多くの種類のシグナル・アナライザがありますが、最も一般的なタイプはオシロスコープです。
他には、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、信号発生器があります。
オシロスコープは電子システムを設計する際に信号を波形として表示できるデバイスです。
スペクトラム・アナライザは特定の時間にわたる信号の振幅と周波数を測定し、ネットワーク・アナライザは設計の詳細にアクセスすることなく回路を分析します。これは回路の作成とテストの間に遅延がある場合に役立ちます。
また、信号発生器は他のデバイスによって使用される信号を生成します。
シグナル・アナライザの用途は、デバイスのタイプと利用可能な機能によって異なります。標準機能には次のようなものがあります。
信号の生成と解析
大きな信号の拡大と解析
さまざまなタイプの波形の表示
さまざまな周波数やノイズレベルの視覚的表現を含む、信号の全周波数範囲の表示
ベクトル・シグナル・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?
シグナル・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?
シグナル・アナライザとオシロスコープの主な違いは、シグナル・アナライザが特定の期間にわたる信号の電圧を分析するのに対し、オシロスコープは信号のタイミング情報を抽出します。
オシロスコープは電圧信号を経時的に測定するために使用されるシグナル・アナライザの一種で、アナログおよびデジタル機能、高度なトリガー機能、接続オプションなど、さまざまな機能を備えています。時間領域信号、無線周波数からの周波数、超低周波ソースなど、様々なソースからの信号を分析するために使用されます。
一方、シグナル・アナライザは既に生成された信号を解析するために使用されます。回路やデバイスの電磁干渉を監視するために使用されるシグナル・アナライザに対して、オシロスコープは既に存在する信号しか測定できません。
図2 オシロスコープとシグナル・アナライザ
オシロスコープとその使用方法を詳しく知りたい方は、当社のオシロスコープ基本ガイドをご覧下さい。また、当社の商品リストページから新品および中古製品を含むオシロスコープの全品がご覧いただけます。
シグナル・アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザの違いは何ですか?
ネットワーク・アナライザは送信信号と受信信号の両方を調査することで、有線または無線ネットワークの性能をテストするために使用されます。
シグナル・アナライザとは異なり、送信信号と受信信号の両方を詳細に分析し、テスト対象デバイス上の信号をリアルタイムに分析します。
一方で、シグナル・アナライザは信号が生成された後のデータのみを分析します。
ネットワーク・アナライザは分析を実行し、信号が目的地に到達するのを妨げる問題を検出することもでき、ケーブル配線、コネクタ、機器の故障などの問題を検出できます。また、干渉や信号損失などのRFスペクトラムとWi-Fiの問題の解決にも役立ちます。
シグナル・アナライザは電子回路における問題を特定し、回路がどのように動作しているのかを理解するために使用され、複数の信号やデバイス間の電磁干渉の監視も可能です。これは、無線信号や他の強力な干渉源を使用する回路のテストとデバッグに役立ちます。
アンテナのインピーダンスをシグナル・アナライザでどのように測定しますか?
位相雑音をシグナル・アナライザでどのように測定しますか?
位相雑音は、無線通信を妨害したり、干渉したりするタイプの信号です。これは無線周波数スペクトラムで動作するデバイスにとって問題となります。位相雑音が特定の周波数全体で共通している場合、他の信号をかき消す可能性があるからです。
位相雑音の種類は多く、それぞれが無線技術に異なる影響を与える可能性があります。シグナル・アナライザは異なる周波数での位相雑音を測定することで、無線通信が何らかの干渉保護を必要とするかどうかを判断するのに役立ちます。
デバイスの位相雑音をシグナル・アナライザで測定するには、デバイスを受信機の入力に接続することで、無線通信デバイスを通じて送信される位相雑音の量を測定することができます。
リターン・ロスをシグナル・アナライザでどのように測定しますか?
リターン・ロスは特定のポイントでどれだけの信号が反射、または無駄になっているのかを測定するものであり、送信時に失われるエネルギーの量を測定するものです。スペクトラム・アナライザを使用してリターン・ロスを測定することで、無線接続の電力と効率を向上させることができます。
リターン・ロスが高すぎる場合、システム内の電力管理に問題がある可能性があります。シグナル・アナライザはリターン・ロスが高すぎるかどうかを判断し、解決が必要なハードウェアの問題を見つけるのに役立ちます。デバイスは電力管理設定が正常な無線通信の要件を満たしていない場合に通知をします。
デバイスのリターン・ロスをシグナル・アナライザでテストするには、送信機に接続された同軸ケーブルの端にスペクトラム・アナライザを接続します。デバイスは、信号がケーブルを通過して目的の受信者に到達した後に失われる量を判断します。
スペクトラム・アナライザを使用してリターン・ロスを測定する方法の詳細については、「機能リソース」で基本的なスペクトラム・アナライザの技術概要とアンテナのリターン・ロスの測定方法の例を参照してください。