お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight Used
Keysight U2761A
スタート価格
USD 1,725.35 45% OFF
製品仕様
The U2761A is a 20 MHz function generator that offers 10 standard waveforms plus pulse and arbitrary waveforms generation capabilities. It uses a standard high-speed USB 2.0 interface that provides ease of connectivity - allowing users to set up and configure tests swiftly with the plug and play feature.
The U2761A can function as a standalone module or as a modular device in the U2781A USB Product Chassis, providing expansion capabilities and a compact solution when used with the other modules in the USB Modular Instruments and DAQ family.
Keysight U2700A series USB Modular Instruments has won Design News’ Golden Mousetrap Award in the 2009 Best Products Category. The Design News’ Awards Program has recognized engineering innovation and creativity in product design for more than two decades.
- 20 MHz sine and square waveforms
- Ramp, triangle, pulse, and DC waveforms
- 14-bit, 50 MSa/s, 64 Kpoint arbitrary waveforms
- AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK modulation types
- High-speed USB 2.0, USBTMC-USB488 standard (compatible with Microsoft Windows operating systems)
- Standalone or modular capabilities
- Arbitrary waveform (14-bit, 64K points 50MS/s)
- Giving users more flexibility, the U2761A USB function generator is compatible with a wide range of application development environments such as Keysight VEE, NI LabVIEW and Microsoft Visual Studio
- Capturing and reviewing of configuration commands can be easily logged using the Command Logger bundled in the AMM software. The Code Converter helps ease programming for users by converting the Command logger files to snippets of VEE, VB, C++, and C# codes.
付属品:
Accessories only included if shown in the pictures.
You can find new accessories, by searching Keysight Accessories
準備はできましたか?
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。
FAQ
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。