お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight N5183B-540
MXG X-Series Microwave Analog Signal Generator / 9 kHz to 40 GHz
Keysight Premium Used
Keysight N5183B-540
スタート価格
USD 62,301.75 25% OFF
搭載オプション
540 | Frequency range, 9 kHz to 40 GHz |
UNY | Enhanced low phase noise |
追加可能オプション
006 | Instrument security and removable memory card |
12M | |
1E1 | Step attenuator, 115 dB |
1EA | High output power |
1ER | Flexible reference input (1-50 MHz) |
N5180320B | Pulse train generator |
24M | |
303 | Multifunction generator |
36M | |
60M | |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) |
UNT | AM, FM, phase modulation |
UNW | Narrow pulse modulation |
UNZ | Fast frequency switching |
UW2 | Narrow pulse modulation up to 31.8 GHz |
UZ2 | Fast frequency switching greater than 1.15 ms and +/-0.05 percent of final frequency |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Maximize speed and rack space with the pure and precise MXG
On the path to better performance, the pure and precise MXG X-Series signal generators are fine-tuned to be your “golden transmitter” in R&D. Whether you’re pushing for a linear RF chain or an optimized link budget, the analog and vector MXG models deliver the performance and capabilities you need: phase noise, ACPR, channel coding, and more.
N5183B MXG X-Series microwave analog signal generator offers 9 near PSG levels of phase noise performance with advantages in size and speed.
- Get a fast, compact (2U) alternative to the PSG in the lab, depot or field
- Address demanding tests of radar modules & systems with near-PSG levels of spectral purity
- Compensate for system loss & drive high-power amplifiers: +19 dBm output power, -55 dBc harmonics & -68 dBc spurious @ 20 GHz
- Reduce calibration time with switching speed 600 µs
- Simulate narrowband chirps & radar antenna scans with up to five internal function generators that can be used with AM, FM, OM pulse modulation
付属品:
For Keysight Premium Used listings like-new accessories (e. g. a power cord) are included.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。