お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight M8190A-LPN
Arbitrary Waveform Generator / 12 GSa/s / 2 Channels with Low Phase Noise
Keysight M8190A-LPN
Arbitrary Waveform Generator / 12 GSa/s / 2 Channels with Low Phase Noise
定価 USD 139,603.00 25% OFF USD 104,702.25 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight M8190A-LPN
スタート価格
USD 104,702.25 25% OFF
搭載オプション
LPN | Arbitrary Waveform Generator, 2 Channels with Low Phase Noise |
12G | 12 GSa/s with 12 bit resolution |
14B | 14 bit resolution with 8 GSa/s |
追加可能オプション
02G | Upgrade from 128 MSa to 2 GSa Memory /Channel |
12G | 12 GSa/s with 12 bit resolution |
14B | 14 bit resolution with 8 GSa/s |
1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) |
AMP | Additional AC and DC Amplifier |
BU1 | Bundle 1 consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB Option and M9537A AXIe Embedded PC Controller |
BU2 | Bundle 2 consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option |
DUC | Digital Upconversion License for the M8190A Arbitrary Waveform Generator |
FSW | Fast Switching |
LPN | Arbitrary Waveform Generator, 2 Channels with Low Phase Noise |
SCD | Standard Calibration Document |
SEQ | Sequencer |
Z54 | Calibration Certificate for Z540 |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
Keysight's M8190A - A Keysight AWG is the source of greater fidelity, delivering high resolution and wide bandwidth – simultaneously.
Precision AWG with two DAC settings
- 14-bit resolution up to 8 GSa/s
- 12-bit resolution up to 12 GSa/s
High-speed arbitrary waveform generators
- Variable sample rate from 125 MSa/s to 8 / 12 GSa/s
- Spurious-free-dynamic range (SFDR) up to 90 dBc typical
- Up to 2 GSa arbitrary waveform memory per channel with advanced sequencing
Unique Performance – Unique Value
- Up to 90 dBc SFDR- Tones clearly stand out of noise (Even with thousands of tones)
- 2 GSa memory per channel- Realistic signal scenarios with long play time
- 5 GHz analog bandwidth- Mimic analog imperfections with custom ISI
Key applications
- Radar, Satellite, Electronic Warfare, Multilevel Signals
- ADC testing (Analog Digital Converter testing), Jitter Margin Testing
- Digital Video, Noise Power Ratio Measurement, Wireless HD, HDMI, MHL
- IEEE 802.11ad, CaTV, OFDM, Software Defined Radio
Enhance your reality - with the M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator
From low-observable systems to high-density comms, testing is more realistic with precision arbitrary waveform generation. Now you can take reality to the extreme: A Keysight AWG is the source of greater fidelity, delivering high resolution and wide bandwidth – simultaneously. This unique combination lets you create signal scenarios that push your design to the limit and bring new insight to your analysis. Get bits and bandwidth – and enhance your reality.
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。