お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight M3202A-CH4
PXIe Arbitrary Waveform Generator / 400 MHz / 1 GSa/s / 14 Bits / 4 Channels
Keysight M3202A-CH4
PXIe Arbitrary Waveform Generator / 400 MHz / 1 GSa/s / 14 Bits / 4 Channels
定価 USD 27,435.00 60% OFF USD 10,974.00 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
- 4 x N2843 500MHzパッシブ・プローブ
- 1 x N2756A 16チャンネルMSOケーブル
- ソフトウェア・アプリケーション・バンドル
- 1年間のキーサイト無料返品
- 最近の校正証明書
Keysight Premium Used
Keysight M3202A-CH4
スタート価格
USD 10,974.00 60% OFF
搭載オプション
CH4 | Four channels |
CLF | Fixed sampling clock, low jitter |
K41 | FPGA, Xilinx 7K410T |
M20 | Memory, 2 GB, 1 GSamples |
追加可能オプション
DM1 | Dual modulation capability (amplitude and angle) |
FP1 | Enabled FPGA programming |
HV1 | Enabled HVI programming |
M01 | Memory, 16 MB, 8 MSamples |
M12 | Memory, 128 MB, 60 MSamples |
M20 | Memory, 2 GB, 1 GSamples |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
The M3202A PXIe arbitrary waveform generator is ideal for general purpose AWG automated test requirements, Quantum Computing, and massive MIMO research. It offers high channel density with high-quality output with low phase noise. The optional real-time sequencing, inter-module synchronization, and graphical FPGA programming software tools expand its capability to enable applications such as Quantum Computing research, 5G, wireless device manufacturing, ATE, MIMO, beamforming, and other multi-channel coherent signal generation.
Functionality
- 1 slot PXIe 4 channel AWG
- 1 GSa/s, 14 bit, 400 MHz bandwidth
- High-quality output signal with low phase noise
- Includes function generation (sinusoidal, triangular, square, DC) and phase, frequency and amplitude modulation capability
Performance characteristics
- Up to 2 GB of onboard RAM (~1 GSa)
- Optional simultaneous amplitude and phase modulation (DM1)
- Flowchart style programming enabled by Hardware Virtual Instrument Design Environment (M3601A) provides real-time sequencing, inter-module synchronization and real-time decision making. (M3202A, Option HV1 required)
- Graphical FPGA Design Environment (KF9000A) enables easy customization of the M3202A by the non-FPGA programmer. (M3202A, Option PF1 required)
Applications
- Communications
- Massive MIMO
- Quantum Computing
- Medical imaging
付属品:
For Keysight Premium Used listings like-new accessories (e. g. a power cord) are included.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
準備はできましたか?
関連商品
ご検討の製品
他のモデル
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。