お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E8257D-550
PSG Analog Signal Generator / 250 kHz to 50 GHz
定価 USD 165,249.00 35% OFF USD 107,411.85 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Premium Used
Keysight E8257D-550
スタート価格
USD 107,411.85 35% OFF
搭載オプション
550 | Frequency range from 250 kHz to 50 GHz |
1E1 | Step attenuator |
1EH | Improved harmonics below 2 GHz |
1EU | High output power |
UNW | Narrow pulse modulation |
UNY | Enhanced ultra low phase noise |
追加可能オプション
007 | Analog ramp sweep |
008 | Removable flash memory |
1CM | Rackmount flange kit |
1CN | Front handle kit |
1CP | Rackmount flange with front handle kit |
1E1 | Step attenuator |
1EA | High output power |
1ED | Type-N (f) RF output connector |
1EH | Improved harmonics below 2 GHz |
1EU | High output power |
A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
UNF | |
UNT | AM, FM, phase modulation, and LF output |
UNU | Pulse modulation |
UNW | Narrow pulse modulation |
UNX | Ultra low phase noise |
UNY | Enhanced ultra low phase noise |
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
E8257D PSG Analog Signal Generator
The Keysight E8257D is a fully-synthesized signal generator with high output power, low phase noise, and modulation capability. Specifications apply over a 0 to 55 °C range, unless otherwise stated, and apply after a 45 minute warm-up time. Supplemental characteristics, denoted as typical, nominal, or measured, provide additional (non-warranted) information at 25 °C, which may be useful in the application of the product.
- Take on your toughest test requirements with metrology-grade frequency and level accuracy, excellent distortion, and spurious characteristics
- Test high-power devices and overcome test system losses with options capable of generating up to 1 W (+30 dBm) of output power
- Get extremely low phase noise: –91 dBc/Hz at 100 Hz offset and –126 dBc/Hz at 10 kHz offset (10 GHz), to address Doppler radar, ADC and receiver-blocking tests
- Characterize devices and circuits by adding AM, FM, PM & pulse modulation to your signal
アクセサリ:
プレミアム再生品には、新品同様のアクセサリ(たとえば電源コード)が付属しています。
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。