お問い合わせ
キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
または、計測お客様窓口までお問い合わせください
Keysight E8247C-520
PSG CW Signal Generator / 250 kHz to 20 GHz
定価 USD 18,800.00 40% OFF USD 11,280.00 税抜
Not combinable with other discounts.
Not combinable with other discounts.
Keysight Used
Keysight E8247C-520
スタート価格
USD 11,280.00 40% OFF
搭載オプション
520 | FREQUENCY RANGE, 250KHZ TO 20 GHZ |
追加可能オプション
Adding options and accessories may impact shipping times
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください
製品仕様
- Broad frequency range - 250 kHz to 20 GHz or 40 GHz with .001 Hz resolution
- High output power - typical performance up to +16 dBm standard and up to +24 dBm optional at 20 GHz with excellent level accuracy
- Optional SSB close-in phase noise - typically over 30 dBc/Hz improvement at 1 kHz offset from carrier
- Convenient sweep modes - analog ramp sweep, digital step sweep, and list sweep
- High rate analog ramp sweep - features code compatibility with the Keysight 8757D scalar network analyzer
- Easy frequency extension - up to 110 GHz with Keysight's 83550 Series mm-wave modules
Low phase noise and high power CW signals
Providing premium performance at an affordable price, the E8247C PSG CW signal generator delivers industry-leading output power, superior level accuracy, and low phase noise for local oscillator and low jitter clock substitution and interference signal generation. It typically eliminates the need of an external amplifier for testing high power devices and minimizes test uncertainty to identify errors early in the design process and reduce development time. The PSG features advanced capability, including ramp sweep for continuous sweep measurements and fully automated use with the Keysight 8757D scalar network analyzer.
Modular architecture to meet your test requirements
Customize the PSG for RF and microwave test applications ranging from LO substitution and clock replacement to general-purpose troubleshooting and interference signal generation. A variety of optional performance enhancements and accessories are available. Its modular architecture makes it easy to configure the PSG to address your specific test application, providing the level of performance you need today and the option to upgrade in the future.
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。