Keysight 81134A
スタート価格
USD 54,608.40 55% OFF
製品仕様
Unrivaled Transition Time Performance
The new Keysight 81134A sets the standard for high-speed applications that require multiple output channels or multi-level signaling. When timing and performance requirements are critical, the 81134A’s fast rise times and low intrinsic jitter allow the precise and in-depth characterization of devices such as receivers or backplanes.
- Frequency range from 15 MHz - 3.35 GHz
- Two ouput channels
- Low jitter
- Fast rise times (20%-80%) < 60 ps
- Delay modulation (jitter emulation)
- Variable cross-over point (eye deformation) LVDS applications can be addressed with output levels from 50 mV to 2 V Pre-/de-emphasis and squelch levels for PCI Express and serial ATA
- LVDS applications can be addressed with output levels from 50 mV to 2 V
- Pre-/de-emphasis and squelch levels for PCI Express and serial ATA
When timing and performance requirements are critical, for example in high-speed serial bus applications like PCI Express or Serial ATA, its fast rise times and low intrinsic jitter allow the precise and in-depth characterization of devices, e.g. receivers or backplanes. On top of that, it allows to generate application-specific signal levels like pre- and de-emphasis (PCI Express) or squelch (Serial ATA). The Keysight 81134A lets you test your DUT instead of the pulse or data source!
- Hardware-based PRBS
- Memory-based pattern generation
- Basic test patterns for Infiniband, PCI-Express and Serial ATA
- Deep 12 MBit pattern memory per channel supports tests that require long data streams like disk drive tests
- PC-based Pattern Management Tool, easier to handle long patterns: generate, modify and store patterns on a Microsoft Windows based PC and an easy-to-use function to quickly load the selected pattern to the 81134A via one of the remote control interfaces GPIB, LAN or USB
- Clock and data signals distortion
- Versatile variable cross-point
- Jitter insertion capabilities
- Frequency, level and shape of injected jitter variation emulate real-world signals, e.g. by connecting an arbitrary waveform generator like the Keysight 33220A to the Pulse Pattern Generators delay control input
- Graphics User Interface: quick access to all relevant parameters
- Controllable via the interfaces GPIB, LAN and USB 2.0
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
信号とは何ですか?
信号発生器とは?またその用途は?
Keysightの信号発生器の特徴は?
ベクトル信号発生器はどのようなときに必要になりますか?
信号発生器と波形発生器について
信号発生器とファンクションジェネレータについて
ファンクションジェネレータは単純に繰り返す波形の生成に使用されます。このタイプの信号発生器は通常、正弦波、鋸歯波形、正方形、三角形の波形などを生成します。 波形に関する詳しい情報はオシロスコープの基礎を参照してください。
デジタル信号処理技術はデジタルで波形を生成し、それをアナログ形式に変換するために使用されます。これは特に波形が低周波数であることが必要な場合に使われますが、より高い周波数の場合も得られます。
信号発生器とオシロスコープについて
オシロスコープは入力に適用された特定の信号を「スコープアウト」またはモニタリングし、信号を電圧対時間として表示します。一方で、信号発生器は特定の特性を持つ信号を生成し、デバイスのテストを行うときに使用できます。
オシロスコープの全製品ラインナップは製品リストページをご覧ください。
信号発生器とオシロスコープを組み合わせることで、アンプの診断ができます。その後、入力と出力の両方に基本的な計算を実行して、指定された範囲のパラメータに対する増幅や直線性の変化を計算することもできます。
キーサイトではKeysight Premium UsedとKeysight Usedの2つの基準の中古機器を展開しています。
Keysight Premium Usedは工場出荷時の状態に整備されており、新品と同じ保証が付いています。Keysight Usedはテストと動作確認を行い、各製品リストで説明されているものと同等の外観です。
EXG信号発生器とは何ですか?
"EXG"は「エキサイター」の略語です。エキサイターとは信号を生成し、RFパワーアンプに適用し、最終的には送信用の無線周波数を生成する信号発生器です。波形生成の一部としてデジタルシステムに使用されます。
いわば、デバイスを構成する部品の基本的なパラメータテストに必要な信号を提供するツールであり、ユーザーが様々な状況での装置の動作を確認することを可能にする、コンピュータなどの機器をテストするためのツールです。
また、フィルターやアンプなどのマイクロ波の構成部品をカスタマイズでき、フルステップ減衰などの追加機能もあります。さらに隣接チャネル電力比(ACPR)を利用し、生産ライン上でテストマージンを最大化します。